Groupes de marchandise
Vérin à surface d’appui plate, alliage léger
K1943

Vérin à surface d’appui plate, alliage léger

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Alliage léger (résistance à la traction : 400 N / mm²).
Vis : acier de traitement.
Finition :Filet trapézoïdal autobloquant, vis à frein intégré.Indication de dessin :
1) Trou de centrage pour K1961
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1943 Vérin à surface d’appui plate, alliage léger 221 kB

Dessins

Vérin à surface d’appui plate, alliage léger

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3HH1SF
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
K1943.015050Tr 30X43642521230  Sur demande
K1943.025050Tr 30X43650701230  Sur demande
K1943.035050Tr 30X436701001230  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33