Groupes de marchandise
Glissières de serrage courtes pour système de bridage multiple
K1747

Glissières de serrage courtes pour système de bridage multiple

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Trempé et rectifié (HRC 55 ±2).Nota :Les glissières de serrage peuvent être fixées via différentes interfaces.
1. Bord de serrage latéral pour kit de brides de serrage. Les brides de serrage peuvent être fixées dans n'importe quelle position.
2. Alésages pour vis à tête cylindrique selon DIN.
3. Rainure de centrage avec 18H7 pour tables à rainures en T.
4. Trous lisses Ø12F7 et Ø16F7 pour systèmes modulaires avec trous espacés de 50 mm.
Données techniques :La force de serrage maximale ainsi que le couple de serrage pour chaque largeur des gammes de produits K1828, K1829 et K1830 doivent être respectés.Utilisation :Les glissières de serrage courtes permettent de réaliser des opérations de serrage avec un encombrement réduit. La denture de précision permet un positionnement très précis des mors fixes. Grâce à la graduation latérale des glissières de serrage, il est possible de consigner la position de chaque mors fixe pour pouvoir le régler à l'identique en cas de répétition. Des butées peuvent être montées sur les taraudages latéraux.Avantages :Utilisation universelle et flexible.
Des situations de serrage flexibles peuvent également être réalisées avec plusieurs glissières courtes.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1747 Glissières de serrage courtes pour système de bridage multiple 326 kB

Dessins

Glissières de serrage courtes pour système de bridage multiple

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBconvient pour
Largeur du système
LHL1L2L3L4L7L8B1B2B3B4H1H2H3H4H5D1

D2D3D4CAOAcc.PrixCommander
K1747.05013050501305010040100771,50,52819361810221010161220M6M6 Sur demande
K1747.072140727214072100401007720,74230581814301515221626M6M6 Sur demande
K1747.1001481001001487210040100772,50,855845861814301515221626M8M6 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33