Groupes de marchandise
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette
K1522_C

Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant en aluminium.
Poignée cylindrique et cache du moyeu en thermoplastique, noirs.
Axe de la poignée cylindrique en acier bruni.
Tige filetée ISO 4027 en acier classe de résistance 45 H, noire.
Finition :Noir ou avec revêtement par poudre argent.Nota :Concentricité et planéité de la jante ≤ 0,4 mm.Montage :Le cache du moyeu est livré non monté.
Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle d'appui K0173.
Pour les modèles avec alésage transversal, la fixation s'effectue à l'aide d'une tige filetée ISO 4027.
Accessoires :K0173 Rondelle.
K1160 Vis CHC tête courte DIN 6912.
Contenu de la livraisonVolant en aluminium.
Cache du moyeu.
Poignée cylindrique escamotable.
Tige filetée ISO 4027 (modèles avec alésage transversal).
Indication de dessin :
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1522_C Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette 1.013 kB

Dessins

Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseFormeType de formeAB3
D1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3T
CAOAcc.PrixCommander
K1522.10010103noirCalésage avec rainure333100102816M51617,492,51747,54511,4 Sur demande
K1522.10012104noirCalésage avec rainure334100122816M51617,492,51747,54513,8 Sur demande
K1522.12512104noirCalésage avec rainure424125123119,9M62018,3105,51856,54913,8 Sur demande
K1522.12514105noirCalésage avec rainure425125143119,9M62018,3105,51856,54916,3 Sur demande
K1522.10010203argentCalésage avec rainure333100102816M51617,492,51747,54511,4 Sur demande
K1522.10012204argentCalésage avec rainure334100122816M51617,492,51747,54513,8 Sur demande
K1522.12512204argentCalésage avec rainure424125123119,9M62018,3105,51856,54913,8 Sur demande
K1522.12514205argentCalésage avec rainure425125143119,9M62018,3105,51856,54916,3 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33