Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Laiton.
Insert à lamelles en polyamide (PA6).
Bague d'étanchéité en CR / NBR.
Joint torique en NBR.
Finition :Nickelé.Nota :Presse-étoupes avec filetage de raccordement métrique conforme à la norme DIN EN 60423. L’étanchéité et la décharge de traction sont assurées par des lamelles internes et une bague d’étanchéité.

Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).

Les presse-étoupes sont utilisés pour l’insertion de câbles et de conduits fixes dans les boîtiers, les diviseurs ou les caissons.

Dans le cas des presse-étoupes avec joint plat, des décolorations peuvent apparaître sur la surface d’appui du presse-étoupe. Elles n’entravent pas le bon fonctionnement du composant et ne sont pas visibles une fois celui-ci installé.
Plage de température :Statique : -40 °C jusqu'à +100 °C.
Dynamique : -20 °C jusqu'à +100 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2246 Presse-étoupes en laiton nickelé 247 kB

Dessins

Presse-étoupes en laiton nickelé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1H
max.
LSW1SW2Couple de serrage max.
pour SW1
Nm
couple de serrage max.
pour SW2
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K2246.12150M12X1,53-625514143,53,5 Sur demande
K2246.16150M16x1,55-929517173,53,5 Sur demande
K2246.20150M20X1,59-1333622223,53,5 Sur demande
K2246.25150M25x1,511-1635727276,76,7 Sur demande
K2246.32150M32x1,514-2042834341212 Sur demande
K2246.40150M40X1,519-27428434313,513,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33