Groupes de marchandise
Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme L avec filetage
K0148_L

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme L avec filetage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Boulon fileté : acier zingué.
Finition :Poli finition miroir.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0148_L Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme L avec filetage 136 kB

Dessins

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme L avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D8HH3LCAOAcc.PrixCommander
K0148.505X15LM5251216815 Sur demande
K0148.505X20LM5251216820 Sur demande
K0148.505X25LM5251216825 Sur demande
K0148.505X30LM5251216830 Sur demande
K0148.505X40LM5251216840 Sur demande
K0148.505X50LM5251216850 Sur demande
K0148.506X15LM63214201015 Sur demande
K0148.506X20LM63214201020 Sur demande
K0148.506X25LM63214201025 Sur demande
K0148.506X30LM63214201030 Sur demande
K0148.506X40LM63214201040 Sur demande
K0148.506X50LM63214201050 Sur demande
K0148.508X20LM84018251320 Sur demande
K0148.508X25LM84018251325 Sur demande
K0148.508X30LM84018251330 Sur demande
K0148.508X35LM84018251335 Sur demande
K0148.508X40LM84018251340 Sur demande
K0148.508X45LM84018251345 Sur demande
K0148.508X50LM84018251350 Sur demande
K0148.510X20LM105022322020 Sur demande
K0148.510X25LM105022322025 Sur demande
K0148.510X30LM105022322030 Sur demande
K0148.510X35LM105022322035 Sur demande
K0148.510X40LM105022322040 Sur demande
K0148.510X45LM105022322045 Sur demande
K0148.510X50LM105022322050 Sur demande
K0148.512X20LM126326402520 Sur demande
K0148.512X30LM126326402530 Sur demande
K0148.512X40LM126326402540 Sur demande
K0148.512X50LM126326402550 Sur demande
K0148.512X60LM126326402560 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33