Groupes de marchandise
Ecrou croisillon en fonte
revêtement plastique conformément à DIN 6335 forme C
K0682_C

Ecrou croisillon en fonte revêtement plastique conformément à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 200.Finition :Revêtement plastique.Nota :Orange : RAL 2004.
Noir : RAL 9005 mat.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0682_C Ecrou croisillon en fonte revêtement plastique conformément à DIN 6335 forme C 143 kB

Dessins

Ecrou croisillon en fonte
revêtement plastique conformément à DIN 6335 forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur du corps de baseDD1D2HH3TP1CAOAcc.PrixCommander
K0682.108Corange8401425131518 Sur demande
K0682.110Corange10501832201821 Sur demande
K0682.112Corange12632040252225 Sur demande
K0682.116Corange16802550302832 Sur demande
K0682.208Cnoir8401425131518 Sur demande
K0682.210Cnoir10501832201821 Sur demande
K0682.212Cnoir12632040252225 Sur demande
K0682.216Cnoir16802550302832 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33