Groupes de marchandise
Clé à ergot articulée avec nez
K2400

Clé à ergot articulée avec nez

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier spécial.Finition :Trempé et bruni.Nota :Pour écrous à encoches DIN 1804, écrous à roulement DIN 981 et nos vérins de nivellement K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695/ K2403 / K2404 (deux clés à ergot sont nécessaires pour le montage des vérins de nivellement).

Avec bords arrondis pour une meilleure prise en main.
Mode d'emploi :Fonctionnement régulier et préréglage optimisé grâce à la rondelle à ressort supplémentaire.
Utilisation à une seule main possible.
Avantages :Couple plus élevé grâce à une tige plus longue.
L’ergot articulé allongé garantit un enroulement complet et une manipulation sûre.
Le rivet renforcé permet de transmettre des forces plus importantes.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2400 Clé à ergot articulée avec nez 97,4 kB

Dessins

Clé à ergot articulée avec nez

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD
min.
D
max.
HLpour écrou à encoches
DIN 1804
pour écrou de roulement
DIN 981
TP1CAOAcc.PrixCommander
K2400.020035203527165M08 - M18M12 - M20410,5 Sur demande
K2400.035060356041210M30 - M38M24 - M40512,5 Sur demande
K2400.060090609057280M40 - M60M42 - M65614,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33