Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec roue en polyamide, modèle lourd
K1771_LST

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Roues : PA 6.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée. Chape et plaque support renforcées; boulon central haute résistance. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé. Roues équipées de paliers lisses.Nota :Axe vissé. Ces roues présentent une résistance accrue aux chocs et à l’usure.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1771_LST Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec roue en polyamide, modèle lourd 264 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec roue en polyamide, modèle lourd
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec roue en polyamide, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1HLL1RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1771.100372Roulette pivotanteavec système de blocage stop-topPalier lisse453760-8510091401008095280 Sur demande
K1771.125402Roulette pivotanteavec système de blocage stop-topPalier lisse454060-85125916510080107,5300 Sur demande
K1771.150502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-topPalier lisse6550807511015011197140105140400 Sur demande
K1771.200502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-topPalier lisse7050807511020011245140105170600 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33