Groupes de marchandise
Bille de convoyageavec boîtier en tôle d‘acier
K0760

Bille de convoyage avec boîtier en tôle d‘acier

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier zingué ou Inox.Nota :K0760-115 ne possède pas de joint en feutre.Indication de dessin :
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement

Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
Forme D : couvercle, boîtier et billes en inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0760 Bille de convoyageavec boîtier en tôle d‘acier 259 kB
 Consignes de montage et caractéristiques techniques des billes de convoyage 64,3 kB

Dessins

Bille de convoyageavec boîtier en tôle d‘acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDKDD1HH1H2Charge de base C
(N)
Bague de tolérance
assortie aux billes
de convoyage
CAOAcc.PrixCommander
K0760.115B15,824±0,231219,52,8600K0766.024  Sur demande
K0760.122B22,236±0,245309,82,81600K0766.036  Sur demande
K0760.130B3045±0,2553713,843000K0766.045  Sur demande
K0760.145B44,562±0,27553,51946100K0766.062  Sur demande
K0760.215C15,824±0,231219,52,8600K0766.024  Sur demande
K0760.222C22,236±0,245309,82,81600K0766.036  Sur demande
K0760.230C3045±0,2553713,843000K0766.045  Sur demande
K0760.245C44,562±0,27553,51946100K0766.062  Sur demande
K0760.315D15,824±0,231219,52,8380K0766.024  Sur demande
K0760.322D22,236±0,245309,82,81000K0766.036  Sur demande
K0760.330D3045±0,2553713,842000K0766.045  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33