Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.7225.Finition :électro-zinguée et passivée.Nota :Les pieds réglables en hauteur sont utilisés pour la mise en place et l’alignement d’installations, de machines et d’appareils lourds. Ils se caractérisent par leur grande course de réglage, comprise entre 15 et 40 mm.
La charge statique F est obtenue après déduction de la force de précontrainte de la vis de fixation.
Sur demande :Autres tailles.
Pied réglable en hauteur en inox A1 ou A4.
Accessoires :K0787 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2403 Pieds réglables en hauteur 182 kB

Dessins

Pieds réglables en hauteur

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3H
min.
H
max.
ΔHMNF
kN
pour vis

le contre-écrouCAOAcc.PrixCommander
K2403.015066,6M15x125193247152445M6sans contre-écrou Sur demande
K2403.020089M20x132244060202475M8sans contre-écrou Sur demande
K2403.0251011M30x1,5453552772525140M10sans contre-écrou Sur demande
K2403.0321213,5M40x1,558456496322,56210M12sans contre-écrou Sur demande
K2403.0401617,5M50x1,5705578118402,56400M16sans contre-écrou Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33