Grupos de mercancía
Escuadras de sujeción unilateral estrechas de fundición gris con perforaciones de retícula
K0807

Escuadras de sujeción unilateral estrechas de fundición gris...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.Indicación:Distancia entre retículas 50 ±0,02 mm.
Las escuadras de sujeción son adecuadas para posicionar verticalmente y fijar las piezas de trabajo y los dispositivos. Para posicionar y fijar las escuadras de sujeción en las placas de retícula K0800 y las paletas K0806 se utilizan tornillos de ajuste K0815.
Las escuadras de sujeción del tamaño M12 se fijan mediante tornillos de ajuste K0815.112065.
Las escuadras de sujeción del tamaño M16 se fijan mediante tornillos de ajuste K0815.116065.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de retícula
2) Perforación para tornillo de ajuste
Características especiales:
RoHS

Planos

Escuadras de sujeción unilateral estrechas de fundición gris con perforaciones de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLBHD

D1N1=Número
perforaciones
de retícula
Número de
perforaciones
de sujeción
NL=Cantidad
en dirección
longitudinal
NB=Cantidad
en dirección
transversal
CADAcc.PrecioPedir
K0807.21218103010018030012M1210624 A petición
K0807.21223104010023040012M1214836 A petición
K0807.21228105010028050012M12181048 A petición
K0807.21618103010018030016M1610624 A petición
K0807.21623104010023040016M1614836 A petición
K0807.21628105010028050016M16181048 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33