Grupos de mercancía
Llave dinamométrica para sistema de sujeción modular de 5 ejes
K1488

Llave dinamométrica para sistema de sujeción modular de 5 ejes

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Superficie: cromado duroIndicación:Juego de llaves dinamométricas 4-40:
+/- 2 % de precisión de disparo del valor de escala (en dirección de accionamiento)
Instrumentos de medida Premium de alta precisión, para exigencias elevadas
Construcciones de acero cromadas duras sólidas y resistentes de diseño esbelto
Seguro: - háptico (disparo de recorrido corto)
- acústico (elemento angulado)
Carraca inversora sencilla.
Mantenimiento fácil (juegos de reparación de carracas para un automontaje orientado al cliente)
Palanca inversora integrada
Ajuste del valor de momento de torsión deseado de forma rápida y sencilla girando la empuñadura
Botón giratorio para bloqueo adicional del ajuste
Una empuñadura ergonómica con collar reduce el riesgo de resbalar y de lesiones
División exacta de la escala
Con número de serie y certificado de calibración
Superficie: cromada dura
DIN EN ISO 6789-2:2017, cuadrado según DIN 3120, ISO 1174-1

Detalles carraca reversible de inserción:
20 dientes, máx. 40 Nm
Accionamiento de salida 6,3 = 1/4 pulgadas
Cuadrado según DIN 3120, ISO 1174-1
Forjado de estampa
Superficie cromada

Indicación para carraca reversible de inserción :
Cambiando rápidamente la posición de la carraca reversible de inserción en la llave dinamométrica, se puede garantizar la precisión del 2 % en ambos sentidos.

Inserto de llave de vaso destornillador:
Superficie TiN
DIN 7422
Cuadrado 1/4 pulgadas
Adecuado para carra reversible

Recomendación:
Intervalos de inspección anuales de llaves dinamométricas, con un límite máximo de 5.000 cambios de carga.
Principio de función:Funcionamiento momento de torsión llaves empuñaduras
Para desbloquear tirar de la empuñadura hacia atrás aprox. 8 mm.
Seguir girando la empuñadura hasta el momento de torsión deseado.
A continuación girar un poco la empuñadura en sentido contrario para bloquear.
Volumen de suministroJuego compuesto de:
Llave dinamométrica
Carraca inversora de inserción
Inserto de destornillador SW4
Inserto de destornillador SW6
Inserto de destornillador SW8
Adecuado paraSistema de sujeción de módulo de 5 ejes 80
Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 50
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1488 Llave dinamométrica para sistema de sujeción modular de 5 ejes 133 kB

Planos

Llave dinamométrica para sistema de sujeción modular de 5 ejes

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónVersión 1Tipo de
producto
Momento
de torsión
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1488.01Llave dinamométricajuegoempuñadura giratoria4 - 40 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33