Grupos de mercancía
Perno de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 50 mm
K1121

Perno de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 50 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los pernos de sujeción UNILOCK sirven para sujetar y posicionar piezas de trabajo y otros dispositivos.
Los pernos de sujeción se atornillan a la pieza de recambio y se pueden adaptar a los distintos módulos de base.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M8,M10 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
Fuerza de retención (M8) 15.000 N
Fuerza de retención (M10) 25.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1121 Perno de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 50 mm 317 kB
 Indicación técnica para Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 50 1,5 MB

Planos

Perno de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 50 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D

D2D3HTSWCADAcc.PrecioPedir
K1121.125180510AM101816,59558 A petición
K1121.225180510B-1816,59-58 A petición
K1121.325180510C-1816,59-58 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33