Grupos de mercancía
Placas de base UNILOCK de 5 ejes para sujeción universal, tamaño de sistema 138 mm
K1420

Placas de base UNILOCK de 5 ejes para sujeción universal,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Las placas de apoyo UNILOCK se adaptan directamente a la mesa de máquinas con ranuras en T o un sistema de trama perforada. Gracias a su estructura variable se pueden posicionar de forma flexible en la mesa de máquinas. Así, cada posición en la mesa de la máquina se puede abarcar con las placas de base.
Gracias a su construcción estable, estas placas de apoyo son ideales con elemento de base para piezas grandes y pesadas.
A petición:Otras versiones.Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, M12
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1420 Placas de base UNILOCK de 5 ejes para sujeción universal, tamaño de sistema 138 mm 250 kB
 Indicación técnica para Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 138 492 kB

Planos

Placas de base UNILOCK de 5 ejes para sujeción universal, tamaño de sistema 138 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaH

CADAcc.PrecioPedir
K1420.2352350502550 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33