Grupos de mercancía
Pernos de sujeción de acero inoxidable
K1564

Pernos de sujeción de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Endurecido.Indicación:El color puede variar con respecto a la imagen debido al endurecimiento.Modo de accionamiento:Girar y apretar el perno de sujeción en la rosca. Véase esquema de montaje.Accesorios:Receptor de posicionamiento redondo K1740.
Receptor de posicionamiento de brida K1741.
Indicación sobre el dibujo:
1) Placa
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1564 Pernos de sujeción de acero inoxidable 210 kB

Planos

Pernos de sujeción de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HH1LMSWCADAcc.PrecioPedir
K1564.16677,60,55,8M04X0,75 A petición
K1564.18898,70,55,8M05X0,87 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33