Grupos de mercancía
Mordazas prismáticas para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm
K1375

Mordazas prismáticas para dispositivo de sujeción central...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Endurecido.Indicación:Las mordazas prismáticas sirven para la sujeción de material redondo, tubos, barras, perfiles, etc. Prisma integrado en dirección horizontal y vertical.
Las mordazas prismáticas se atornillan a las mordazas básicas altas.

Adecuado para K1236 y K1237
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1375 Mordazas prismáticas para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm 145 kB

Planos

Mordazas prismáticas para dispositivo de sujeción central 65-80-125 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

DHH1LL1CADAcc.PrecioPedir
K1375.06512,55-2520106634 A petición
K1375.08012,55-252512,58138 A petición
K1375.125208-38402012660 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33