Grupos de mercancía
Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable y hembra cuadrada
K2076_IV

Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manivela de acero inoxidable 1.4308.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero inoxidable 1.4404.

Versión:Manivela de acabado natural.
Termoplástico gris antracita.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2076_IV Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable y hembra cuadrada 207 kB

Planos

Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable y hembra cuadrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrecioPedir
K2076.2110hembra cuadradasin perforación transversal802416-89492213,4-10010 A petición
K2076.2212hembra cuadradasin perforación transversal1002820-10859,52616-12412 A petición
K2076.2314hembra cuadradasin perforación transversal1253026-140832815,8-15314 A petición
K2076.2417hembra cuadradasin perforación transversal1603426-144833219,6-19017 A petición
K2076.21106hembra cuadradacon perforación transversal802416M689492213,47,510010 A petición
K2076.22126hembra cuadradacon perforación transversal1002820M610859,526167,512412 A petición
K2076.23146hembra cuadradacon perforación transversal1253026M6140832815,87,515314 A petición
K2076.24176hembra cuadradacon perforación transversal1603426M6144833219,67,519017 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33