Grupos de mercancía
Pernos portadores de rosca, autoblocantes de acero inoxidable con grillete giratorio
K2157

Pernos portadores de rosca, autoblocantes de acero inoxidable...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Perno de acero inoxidable 1.4542.
Grillete de acero inoxidable 1.4571.
Elemento de rosca de acero inoxidable 1.4542.
Botón pulsador de aluminio.
Muelle de acero inoxidable.

Versión:Pernos endurecidos por precipitación.
Elemento de rosca endurecido por precipitación.
Botón pulsador naranja anodizado.
Indicación:Los pernos portantes de rosca se utilizan como elemento portante rápido y sencillo con un grillete móvil y giratorio.
Al pulsar el botón pulsador, los segmentos de rosca se pueden desbloquear y el perno portante de rosca se puede introducir en la perforación roscada o extraer de ella. Al soltar el botón pulsador, los segmentos de rosca se bloquean de forma segura. Con ello ya no hace falta atornillar y desatornillar, lo que cuesta tiempo, como p. ej. en los tornillos con ojo.

El grillete pivotante y giratorio, al izar, se orienta siempre en el sentido de tracción, sin que el perno gire. El alma de seguridad en el grillete protege el botón pulsador para que no se suelte accidentalmente en caso de tracción recta

Una condición necesaria para el uso es una perforación roscada calibrada con una resistencia correspondiente del material.

Cada perno portante de rosca trae incluidas unas instrucciones de uso detalladas.

Protegido contra la corrosión y la intemperie.

Con certificación TÜV.

Las indicaciones X mín., F1, F2 y F3 están comprobadas según DIN EN 13155 y la carga de ensayo se corresponde con 3 veces la carga nominal.
Rango de temperatura:+250 °C máx.
Tamaño de rosca M24: desde 150 °C disminución lineal de la resistencia del 23%.
Montaje:Montaje:
1. Pulsar el botón y mantenerlo pulsado.
2. Insertar el perno portante de rosca.
3. Soltar el botón (el botón
debe encontrarse de nuevo en la posición inicial).
4. Enroscar con la mano el perno portante de rosca, hasta que haga
contacto con toda su superficie con la superficie de apoyo.
5. Hay que asegurarse de que los
segmentos de rosca
encajen en la rosca de alojamiento.

Desmontaje:
1. Para soltarlo, girar el perno portante de
rosca aprox. un cuarto de vuelta
en sentido antihorario.
2. Presionar hacia dentro el botón y mantenerlo presionado.
3. Extraer el perno portante de rosca.
4. Soltar el botón.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2157 Pernos portadores de rosca, autoblocantes de acero inoxidable con grillete giratorio 364 kB

Planos

Pernos portadores de rosca, autoblocantes de acero inoxidable con grillete giratorio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

D2D4D5D6L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10Par de
apriete
máx. Nm
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CADAcc.PrecioPedir
K2157.08M86,6233,538201217,825,754,942,54668123,738822,10,90,8 A petición
K2157.10M108,3533,53820142025,754,942,54668123,7381023,91,51,5 A petición
K2157.12M1210,0733,53820172425,754,942,54668123,7381226,22,52,3 A petición
K2157.16M1613,833,53820172425,754,942,54668123,7381228,44,54,2 A petición
K2157.20M2017,25505935223036,573,755,670102167,55917316,67,75,0 A petición
K2157.24M2420,750593527364279,255,670102173592232311,18,6 A petición
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
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33