Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Tornillo de cabeza plana de acero inoxidable DIN 921.
Placa de sujeción de acero inoxidable.
Versión:Negro.
Tornillo de cabeza plana y placa de sujeción cincados.
Indicación:Cierre magnético para puertas giratorias y correderas. Las perforaciones alargadas facilitan un posicionamiento flexible en perfiles de aluminio y elementos planos.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de cabeza plana
2) Placa de sujeción
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1295 Cierres magnéticos 203 kB

Planos

Cierres magnéticos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1BDHH1LL1Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
ContrapiezaCADAcc.PrecioPedir
K1295.17281207,7174,3146281253Tornillo de cabeza plana M4x5 A petición
K1295.284013013,5286,3201040192010Tornillo de cabeza plana M5x6 A petición
K1295.284023013,5286,3201040192010Tornillo de cabeza plana M5x6 y placa de sujeción 14x41x2 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33