Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de plástico no ajustables, inserto roscado de acero pasivado en azul
K0175

Palancas de sujeción de plástico no ajustables, inserto roscado...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura gris antracita, partes de acero cromadas en azul.Indicación:Las palancas de sujeción no ajustables se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas. Para ello, debe haber suficiente espacio de sujeción por lo general para que la palanca pueda girarse 360°.A petición:Modelos especiales.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0175 Palancas de sujeción de plástico no ajustables, inserto roscado de acero pasivado en azul 149 kB

Planos (vista completa)

Palancas de sujeción de plástico no ajustables, inserto roscado de acero pasivado en azul

Palancas de sujeción de plástico no ajustables con rosca interior, inserto roscado de acero pasivado en azul

Más información

Planos

Palancas de sujeción de plástico no ajustables con rosca interior, inserto roscado de acero pasivado en azul

Selección/filtro de artículos

Referencia

Tipo de roscaTamañoXTD1D2HH1H3AA1BCADAcc.PrecioPedir
K0175.104000rosca interior1M41013,81417112740478 A petición
K0175.105000rosca interior1M51013,81417112740478 A petición
K0175.106000rosca interior1M61013,81417112740478 A petición
K0175.208000rosca interior2M81418,318,5181136,565759 A petición
K0175.310000rosca interior3M101421,822221445809111 A petición
K0175.412000rosca interior4M121825,8262617549510813 A petición
K0175.516000rosca interior5M161830,83131216311012616 A petición

Palancas de sujeción de plástico no ajustables con rosca exterior, inserto roscado de acero pasivado en azul

Más información

Planos

Palancas de sujeción de plástico no ajustables con rosca exterior, inserto roscado de acero pasivado en azul

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaTamañoXD1D2HH1H3AA1BLCADAcc.PrecioPedir
K0175.105X20rosca exterior1M513,8141711274047820 A petición
K0175.106X20rosca exterior1M613,8141711274047820 A petición
K0175.208X15rosca exterior2M818,318,5181136,56575915 A petición
K0175.208X20rosca exterior2M818,318,5181136,56575920 A petición
K0175.208X30rosca exterior2M818,318,5181136,56575930 A petición
K0175.310X30rosca exterior3M1021,82222144580911130 A petición
K0175.412X30rosca exterior4M1225,826261754951081330 A petición
K0175.516X40rosca exterior5M1630,8313121631101261640 A petición

Palancas de sujeción de plástico no ajustables con agujero de referencia, inserto roscado de acero pasivado en azul

Más información

Planos

Palancas de sujeción de plástico no ajustables con agujero de referencia, inserto roscado de acero pasivado en azul

Selección/filtro de artículos

Referencia

Tipo de roscaTamañoXT1D1D2HH1H3AA1BCADAcc.PrecioPedir
K0175.106001agujero de referencia161013,81417112740478 A petición
K0175.208001agujero de referencia281418,318,5181136,565759 A petición
K0175.310001agujero de referencia3101421,822221445809111 A petición
K0175.412001agujero de referencia4121825,8262617549510813 A petición
K0175.516001agujero de referencia5161830,83131216311012616 A petición

Palancas de sujeción de plástico no ajustables con hembra cuadrada, inserto roscado de acero pasivado en azul

Más información

Planos

Palancas de sujeción de plástico no ajustables con hembra cuadrada, inserto roscado de acero pasivado en azul

Selección/filtro de artículos

Referencia

Tipo de roscaTamañoST2D1D2HH1H3AA1BCADAcc.PrecioPedir
K0175.105002hembra cuadrada151313,81417112740478 A petición
K0175.206002hembra cuadrada261618,318,5181136,565759 A petición
K0175.308002hembra cuadrada381821,822221445809111 A petición
K0175.410002hembra cuadrada4102025,8262617549510813 A petición
K0175.512002hembra cuadrada5122630,83131216311012616 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33