Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión:Carcasa lacada en rojo.Indicación:Sistema blindado. Los imanes cilíndricos planos se utilizan en espacios reducidos para la instalación en dispositivos.Rango de temperatura:450 °C máx.A petición:Otros colores.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0558 Imanes planos 122 kB
 Datos técnicos para imanes de sujeción y tubos de imán 61,7 kB

Planos

Imanes planos

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0558.01193,5830 A petición
K0558.02295955 A petición
K0558.0338510,595 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33