Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico, montaje por el dorso
K0216

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Puente de conexión de aluminio.
Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Versión:Puente de conexión de acabado mate y colores naturales o negro anodizado.
Puntas de empuñadura semimate con estructura fina de color negro.
Montaje:Desde el lado de manejo.Indicación sobre el dibujo:
1) Tuerca de diente de bloqueo
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0216 Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico, montaje por el dorso 164 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico, montaje por el dorso

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico y puente de conexión acanalado, montaje por el lado de uso

Más información

Planos

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico y puente de conexión acanalado, montaje por el lado de uso

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0216.05501Anegro5512M540701000 A petición
K0216.08801Anegro8812M5401031000 A petición
K0216.10001Anegro10012M5401151000 A petición
K0216.12001Anegro12012M5401351000 A petición
K0216.18001Anegro18012M5401951000 A petición
K0216.23501Anegro23512M5402501000 A petición
K0216.05503Anatural5512M540701000 A petición
K0216.08803Anatural8812M5401031000 A petición
K0216.10003Anatural10012M5401151000 A petición
K0216.12003Anatural12012M5401351000 A petición
K0216.18003Anatural18012M5401951000 A petición
K0216.23503Anatural23512M5402501000 A petición

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico lisa y puente de conexión acanalado, montaje por el lado de uso

Más información

Planos

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico lisa y puente de conexión acanalado, montaje por el lado de uso

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0216.055101Bnegro5512M540751000 A petición
K0216.088101Bnegro8812M5401081000 A petición
K0216.100101Bnegro10012M5401201000 A petición
K0216.120101Bnegro12012M5401401000 A petición
K0216.180101Bnegro18012M5402001000 A petición
K0216.235101Bnegro23512M5402551000 A petición
K0216.055103Bnatural5512M540751000 A petición
K0216.088103Bnatural8812M5401081000 A petición
K0216.100103Bnatural10012M5401201000 A petición
K0216.120103Bnatural12012M5401401000 A petición
K0216.180103Bnatural18012M5402001000 A petición
K0216.235103Bnatural23512M5402551000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33