Grupos de mercancía
Piezas de presión de plástico  para tensor de fuerza
K2226

Piezas de presión de plástico para tensor de fuerza

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Apto para la sujeción de piezas de trabajo y superficies sensibles.Material:Plástico.Versión:negro.Indicación:Los tensores de fuerza con una fuerza de sujeción de 60 kN no tienen piezas de presión de plástico.Accesorios:Tensor de fuerza K1205
Tensor de fuerza de 3 etapas K1664
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2226 Piezas de presión de plástico  para tensor de fuerza 197 kB

Planos

Piezas de presión de plástico  para tensor de fuerza

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaBB1HL

CADAcc.PrecioPedir
K2226.0202013,512,511,4 A petición
K2226.0272718,519,518 A petición
K2226.0303020,52424 A petición
K2226.0383825,52825 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33