Grupos de mercancía
Juntas tóricas DIN 7603 cobre o aluminio
K2078

Juntas tóricas DIN 7603 cobre o aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cobre o aluminio.Versión:Acabado natural.Indicación:Juntas tóricas según DIN 7603 forma A. Se utilizan para sellar uniones atornilladas estáticas. Impiden las fugas de líquidos o gases hacia el exterior, a la vez que protegen el sistema frente a la penetración de polvo, suciedad y líquidos.

Las juntas tóricas de cobre y aluminio pueden utilizarse en todas partes gracias a su resistencia a la corrosión, excepto con algunos ácidos agresivos. Por su estructura blanda se amoldan a todas las irregularidades de las piezas a unir por atornillado, creando así una elevada estanqueidad.

Las juntas tóricas se utilizan, p. ej., con los tornillos tapón DIN 908 y los tornillos huecos.
Rango de temperatura:Cobre máx. 300 °C.
Aluminio máx. 200 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2078 Juntas tóricas DIN 7603 cobre o aluminio 126 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB

Planos

Juntas tóricas DIN 7603 cobre o aluminio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
D1

D2HTamaño nominalAdecuado
para rosca de
pulgadas
Adecuado
para rosca de
mm
CADAcc.PrecioPedir
K2078.110400080Acobre4,27,914x8-- A petición
K2078.110500075Acobre5,27,415x7,5-- A petición
K2078.110650095Acobre6,79,416,5x9,5-- A petición
K2078.110800115Acobre8,211,418x11,5-M8x1 A petición
K2078.111000135Acobre10,213,4110x13,5G1/8M10x1 A petición
K2078.111200155Acobre12,215,41,512x15,5-M12x1,5 A petición
K2078.111200160Acobre12,215,91,512x16-M12x1,5 A petición
K2078.111400180Acobre14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 A petición
K2078.111400200Acobre14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 A petición
K2078.111600200Acobre16,219,91,516x20-M16x1,5 A petición
K2078.111700210Acobre17,220,91,517x21G3/8- A petición
K2078.111800220Acobre18,221,91,518x22-M18x1,5 A petición
K2078.112000240Acobre20,223,91,520x24-M20x1,5 A petición
K2078.112100260Acobre21,225,91,521x26G1/2- A petición
K2078.112200270Acobre22,226,91,522x27-M22x1,5 A petición
K2078.112400290Acobre24,328,9224x29-M24x1,5 A petición
K2078.112600310Acobre26,330,9226x31-M26x1,5 A petición
K2078.112700320Acobre27,331,9227x32G3/4M27x2 A petición
K2078.113000360Acobre30,335,9230x36G7/8M30x1,5 A petición
K2078.113300390Acobre33,338,9233x39G1M33x2 A petición
K2078.113600420Acobre36,341,9236x42-M36x1,5 A petición
K2078.113800440Acobre38,343,9238x44G1 1/8M38x1,5 A petición
K2078.114200490Acobre42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 A petición
K2078.114500520Acobre45,351,9245x52-M45x1,5 A petición
K2078.114800550Acobre48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 A petición
K2078.115000570Acobre50,256,9250x57-- A petición
K2078.115200600Acobre52,559,82,552x60-M52x1,5 A petición
K2078.115600640Acobre56,563,82,556x64-M56x2 A petición
K2078.116000680Acobre60,567,82,560x68G2M60x2 A petición
K2078.210400080Aaluminio4,27,914x8-- A petición
K2078.210500075Aaluminio5,27,415x7,5-- A petición
K2078.210650095Aaluminio6,79,416,5x9,5-- A petición
K2078.210800115Aaluminio8,211,418x11,5-M8x1 A petición
K2078.211000135Aaluminio10,213,4110x13,5G1/8M10x1 A petición
K2078.211200155Aaluminio12,215,41,512x15,5-M12x1,5 A petición
K2078.211200160Aaluminio12,215,91,512x16-M12x1,5 A petición
K2078.211400180Aaluminio14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 A petición
K2078.211400200Aaluminio14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 A petición
K2078.211600200Aaluminio16,219,91,516x20-M16x1,5 A petición
K2078.211700210Aaluminio17,220,91,517x21G3/8- A petición
K2078.211800220Aaluminio18,221,91,518x22-M18x1,5 A petición
K2078.212000240Aaluminio20,223,91,520x24-M20x1,5 A petición
K2078.212100260Aaluminio21,225,91,521x26G1/2- A petición
K2078.212200270Aaluminio22,226,91,522x27-M22x1,5 A petición
K2078.212400290Aaluminio24,328,9224x29-M24x1,5 A petición
K2078.212600310Aaluminio26,330,9226x31-M26x1,5 A petición
K2078.212700320Aaluminio27,331,9227x32G3/4M27x2 A petición
K2078.213000360Aaluminio30,335,9230x36G7/8M30x1,5 A petición
K2078.213300390Aaluminio33,338,9233x39G1M33x2 A petición
K2078.214200490Aaluminio42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 A petición
K2078.214500520Aaluminio45,351,9245x52-M45x1,5 A petición
K2078.214800550Aaluminio48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33