- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1633Topes de puerta de plástico para perfil de aluminio con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tope de puerta PA, reforzado con fibra de vidrio. Amortiguador EPDM. Placa de sujeción de acero inoxidable. Fijación de ranura de fundición inyectada de cinc. Tornillo de acero. Pieza de fijación PA, reforzada con fibra de vidrio.Versión:Acero galvanizado.Accesorios:Los topes de puerta pueden utilizarse para cerrar las puertas y cubiertas de un perfil de aluminio de forma amortiguada o magnética.Volumen de suministroTope de puerta con amortiguación: 1x tope de puerta, 1x fijación de ranura, 1x tornillo ISO 7991 - M5x14, 1x pieza de fijación.
Tope de puerta con cierre magnético: 1x tope de puerta, 1x placa de sujeción, 1x fijación de ranura, 2x tornillos ISO 7991 - M5x14, 1x pieza de fijación.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Forma | Material del componente | Superficie componente | B | B1 | B2 | D | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | BN=Ancho de ranura | Dureza Shore | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1633.0 | con amortiguación | A | EPDM | - | 40 | 15 | - | M5 | 19 | 4,5 | 5 | - | 53,5 | 20/22,5 | 12 | 5 | - | 8/10 | - | | | A petición | | K1633.1 | con cierre magnético | B | acero | cincado | 40 | - | 36 | M5 | 19 | 4,5 | - | 2,5 | 53,5 | 20/22,5 | 12 | 3 | 30 | 8/10 | 70 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|