Grupos de mercancía
Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje redondo, distancia entre agujeros de montaje 105/130 mm, con cubierta, sin semicilindro para perfiles, forma B
K2268_B

Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje redondo,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Palancas basculantes de plástico.Indicación:La palanca basculante de plástico es una solución innovadora y ergonómica especialmente desarrollada para manejar armarios de distribución y controles. Con su robusto diseño y sus materiales de alta calidad, esta palanca basculante ofrece tanto funcionalidad como durabilidad.

Las perforaciones de fijación tienen las medidas corrientes de 105 mm y 130 mm.

La palanca basculante se puede combinar con otros productos en la construcción de armarios eléctricos para formar un sistema de bloqueo de 1 punto, de 2 puntos o de 3 puntos (ver Indicación técnica).

El semicilindro para perfiles para palanca basculante (K2270) debe pedirse por separado.
Montaje:Separación entre las perforaciones de fijación 105 mm o 130 mm.Accesorios:K2270 Semicilindros de perfil para palanca basculante.
K1114 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K2244 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K2271 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
K2273 Casquillo para levas de cinc.
K2274 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
K2275 Guías de plástico para barras redondas.
K2277 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
K2276 Topes de plástico para barras redondas.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforaciones de montaje
Características especiales:
RoHS

Planos

Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje redondo, distancia entre agujeros de montaje 105/130 mm, con cubierta, sin semicilindro para perfiles, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
B

B1DD1D2HH3LL1L2CADAcc.PrecioPedir
K2268.130B-50214622,510,52020191130130 A petición
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
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33