|
|
K0935Cilindro di posizionamento Ball Lock in acciaio con pomello a... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Cilindri di posizionamento in acciaio da bonifica. Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Pomello a lobi in resina termoplastica. Gambo filettato in acciaio.Versione:Cilindro di posizionamento bonificato, brunito. Sfere temprate, non trattate.
Pomello a lobi nero con tappo rosso. Gambo filettato passivato blu.Nota:Azionando il pomello a lobi, la sfera centrale viene premuta verso il basso e spinge così le tre sfere di fissaggio verso l'esterno, dove vengono bloccate nella bussola di posizionamento. Con questo sistema di facile utilizzo, i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi convenzionali.Montaggio:1. Svitare innanzitutto il perno filettato dal cilindro di posizionamento. 2. Avvitare il pomello a lobi.Vantaggi:Serraggio senza attrezziAccessori:K0935 Kit di riparazione. K0936 Bussole di centraggio. K0937 Bussole portamaschi forma A (inserite a pressione sul lato posteriore). K0938 Bussole portamaschi forma B (avvitate sul lato anteriore).FornituraK0935 Cilindro di posizionamento Ball Lock. K0155 Pomelli a lobi simili a DIN 6336. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | D3 | Forza di serraggio F kN | H max.
| L | L1 | L2 | Coppia di serraggio max. Nm | Spessore piastra di serraggio ±0,05 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0935.130131 | 13 | 22 | M5 | 25 | 3,3 | 25 | 27,6 | 6 | 16 | 1 | 13 |  | | 0.00 € | | K0935.130201 | 13 | 22 | M5 | 25 | 3,3 | 35 | 34,6 | 6 | 16 | 1 | 20 |  | | 0.00 € | | K0935.160201 | 16 | 32 | M6 | 25 | 5,3 | 35 | 36,5 | 8 | 16 | 3 | 20 |  | | 0.00 € | | K0935.160251 | 16 | 32 | M6 | 25 | 5,3 | 40 | 41,5 | 8 | 16 | 3 | 25 |  | | 0.00 € | | K0935.200201 | 20 | 40 | M6 | 25 | 13,3 | 35 | 39,5 | 10 | 16 | 4 | 20 |  | | 0.00 € | | K0935.200251 | 20 | 40 | M6 | 25 | 13,3 | 40 | 44,5 | 10 | 16 | 4 | 25 |  | | 0.00 € | | K0935.250201 | 25 | 45 | M8 | 32 | 30 | 40 | 44 | 10 | 20 | 9 | 20 |  | | 0.00 € | | K0935.250251 | 25 | 45 | M8 | 32 | 30 | 45 | 49 | 10 | 20 | 9 | 25 |  | | 0.00 € | | K0935.300201 | 30 | 50 | M10 | 40 | 44 | 45 | 49 | 13 | 25 | 15 | 20 |  | | 0.00 € | | K0935.300251 | 30 | 50 | M10 | 40 | 44 | 50 | 54 | 13 | 25 | 15 | 25 |  | | 0.00 € | | K0935.350201 | 35 | 60 | M12 | 50 | 68 | 50 | 51 | 13 | 32 | 25 | 20 |  | | 0.00 € | | K0935.350251 | 35 | 60 | M12 | 50 | 68 | 50 | 56 | 13 | 32 | 25 | 25 |  | | 0.00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|