Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:brunito.Nota:Le leve di serraggio possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione.
In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
Su richiesta:Altre filettature interne, fori calibrati e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0176 Leva di serraggio 188 kB

Disegni (sintesi completa)

Leva di serraggio

Leva di serraggio con filettatura interna, 0 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva di serraggio con filettatura interna, 0 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineSistema di fissaggioXTA=Lunghezza manigliaDD1D2HH2CADAcc.PrezzoOrdinare
K0176.2082filettatura internaM81888,12410254032,5 0.00 €
K0176.2102filettatura internaM101888,12410254032,5 0.00 €
K0176.21012filettatura internaM10201042812324636,5 0.00 €
K0176.2122filettatura internaM12201042812324636,5 0.00 €
K0176.2162filettatura internaM1623126,53313325241 0.00 €
K0176.2202filettatura internaM2026128,54113326149 0.00 €

Leva di serraggio con filettatura interna, 20 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva di serraggio con filettatura interna, 20 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineSistema di fissaggioXTA=Lunghezza manigliaA2DD1D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K0176.208filettatura internaM81884,5152410254052,532,5 0.00 €
K0176.210filettatura internaM101884,5152410254052,532,5 0.00 €
K0176.212filettatura internaM122010015281232466136,5 0.00 €
K0176.216filettatura internaM162312115331332527241 0.00 €
K0176.220filettatura internaM202612315411332618049 0.00 €

Leva di serraggio con foro alesato, 0 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva di serraggio con foro alesato, 0 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineSistema di fissaggioXTA=Lunghezza manigliaDD1D2HH2CADAcc.PrezzoOrdinare
K0176.1102foro calibrato102288,12410254032,5 0.00 €
K0176.1122foro calibrato12251042812324636,5 0.00 €
K0176.1142foro calibrato14251042812324636,5 0.00 €
K0176.1162foro calibrato1628126,53313325241 0.00 €
K0176.1202foro calibrato2032128,54113326149 0.00 €

Leva di serraggio con foro alesato, 20 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva di serraggio con foro alesato, 20 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineSistema di fissaggioXTA=Lunghezza manigliaA2DD1D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K0176.110foro calibrato102284,5152410254052,532,5 0.00 €
K0176.112foro calibrato122510015281232466136,5 0.00 €
K0176.114foro calibrato142510015281232466136,5 0.00 €
K0176.116foro calibrato162812115331332527241 0.00 €
K0176.120foro calibrato203212315411332618049 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33