Gruppi merceologici
Cassette attrezzi assortiti e kit di riparazione HeliCoil®plus
K2424

Cassette attrezzi assortiti e kit di riparazione HeliCoil®plus

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Inserti filettati in acciaio inossidabile 1.4301.

Versione:verde.Nota:Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono un ausilio irrinunciabile per le officine di riparazioni e per chiunque lavori i metalli.
Filettature rovinate, bloccate o troppo larghe possono essere riportate al diametro nominale in pochi minuti.
Tecnicamente perfetti e a tenuta illimitata, resistenti contro gli effetti corrosivi e le sollecitazioni termiche. In questo modo è possibile anche il recupero degli scarti di prodotti costosi.
Grazie all'elevata qualità della superficie, garantiscono un ottimo limite di elasticità e una maggiore forza di precarico delle viti ad alta resistenza.
Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono inoltre adatti per filettature mobili in tutti i componenti in leghe leggere e in pezzi fusi. Le istruzioni per l'inserimento e per la filettatura sono incluse nel set assortito.

Cassetta attrezzi assortimento
Composta da inserti filettati da M5 a M12, ciascuno in tre diverse lunghezze di filettatura, punte elicoidali (solo per inserti M5 - M10), maschio speciale a mano, mandrino di installazione ed estrattore per la linguetta di trascinamento.

Kit di riparazione
Composto da inserti filettati di una dimensione, ciascuno in tre diverse lunghezze di filettatura, punte elicoidali, maschio speciale a mano, mandrino di posa ed estrattore per la linguetta di trascinamento.
Su richiesta:Ulteriori dimensioni degli inserti filettati e degli utensili di montaggio.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2424 Cassette attrezzi assortiti e kit di riparazione HeliCoil®plus 430 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneInserti filettati inclusi
nella gamma
Inserti filettatiNumero degli
inserti filettati
pz.
Lunghezza degli inserti
in condizioni di montaggio mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2424.01Cassetta Attrezzi AssortiM5, M6, M8, M10, M12-105 / 7,5 / 106 / 9 / 128 / 12 / 1610 / 15 / 2012 / 18 / 24 0.00 €
K2424.0523Kit di riparazione-M5da 20 pz.5 / 7,5 / 10 0.00 €
K2424.0623Kit di riparazione-M6da 20 pz.6 / 9 / 12 0.00 €
K2424.0823Kit di riparazione-M8da 10 pz.8 / 12 / 16 0.00 €
K2424.1023Kit di riparazione-M10da 10 pz.10 / 15 / 20 0.00 €
K2424.1223Kit di riparazione-M12da 10 pz.12 / 18 / 24 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33