- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0406_EGhiere DIN 705, acciaio, forma E, esagono incassato |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Anello di regolazione non trattato o zincato, passivato blu. Perno filettato classe di resistenza 45H, non trattato (nero) o zincato, passivato blu. Nota disegno:1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75 DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Superficie corpo base | Forma | D1 | B | D2 | D3 Perno filettato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0406.300301 | acciaio | grezzo | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 |  | | 0.00 € | | K0406.300401 | acciaio | grezzo | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 |  | | 0.00 € | | K0406.300501 | acciaio | grezzo | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 |  | | 0.00 € | | K0406.300601 | acciaio | grezzo | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 |  | | 0.00 € | | K0406.300701 | acciaio | grezzo | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 |  | | 0.00 € | | K0406.300801 | acciaio | grezzo | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 |  | | 0.00 € | | K0406.300901 | acciaio | grezzo | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 |  | | 0.00 € | | K0406.301001 | acciaio | grezzo | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 |  | | 0.00 € | | K0406.301101 | acciaio | grezzo | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 |  | | 0.00 € | | K0406.301201 | acciaio | grezzo | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 |  | | 0.00 € | | K0406.301401 | acciaio | grezzo | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 |  | | 0.00 € | | K0406.301501 | acciaio | grezzo | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 |  | | 0.00 € | | K0406.301601 | acciaio | grezzo | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 |  | | 0.00 € | | K0406.301801 | acciaio | grezzo | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 |  | | 0.00 € | | K0406.302001 | acciaio | grezzo | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 |  | | 0.00 € | | K0406.302401 | acciaio | grezzo | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 |  | | 0.00 € | | K0406.302501 | acciaio | grezzo | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 |  | | 0.00 € | | K0406.302601 | acciaio | grezzo | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 |  | | 0.00 € | | K0406.302801 | acciaio | grezzo | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 |  | | 0.00 € | | K0406.303001 | acciaio | grezzo | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 |  | | 0.00 € | | K0406.303201 | acciaio | grezzo | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 |  | | 0.00 € | | K0406.303501 | acciaio | grezzo | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 0.00 € | | K0406.303601 | acciaio | grezzo | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 0.00 € | | K0406.303801 | acciaio | grezzo | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 0.00 € | | K0406.304001 | acciaio | grezzo | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.304201 | acciaio | grezzo | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.304501 | acciaio | grezzo | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.304801 | acciaio | grezzo | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.305001 | acciaio | grezzo | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.305201 | acciaio | grezzo | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.305501 | acciaio | grezzo | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.305601 | acciaio | grezzo | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.305801 | acciaio | grezzo | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.306001 | acciaio | grezzo | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.306301 | acciaio | grezzo | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.306501 | acciaio | grezzo | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 0.00 € | | K0406.306801 | acciaio | grezzo | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 0.00 € | | K0406.307001 | acciaio | grezzo | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 0.00 € | | K0406.307201 | acciaio | grezzo | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 0.00 € | | K0406.307501 | acciaio inox A2 | grezzo | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 |  | | 0.00 € | | K0406.308001 | acciaio inox A2 | grezzo | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 |  | | 0.00 € | | K0406.308501 | acciaio inox A2 | grezzo | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 |  | | 0.00 € | | K0406.309001 | acciaio inox A2 | grezzo | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 |  | | 0.00 € | | K0406.310001 | acciaio inox A2 | grezzo | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 |  | | 0.00 € | | K0406.300303 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 |  | | 0.00 € | | K0406.300403 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 |  | | 0.00 € | | K0406.300503 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 |  | | 0.00 € | | K0406.300603 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 |  | | 0.00 € | | K0406.300703 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 |  | | 0.00 € | | K0406.300803 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 |  | | 0.00 € | | K0406.300903 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 |  | | 0.00 € | | K0406.301003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 |  | | 0.00 € | | K0406.301103 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 |  | | 0.00 € | | K0406.301203 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 |  | | 0.00 € | | K0406.301403 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 |  | | 0.00 € | | K0406.301503 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 |  | | 0.00 € | | K0406.301603 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 |  | | 0.00 € | | K0406.301803 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 |  | | 0.00 € | | K0406.302003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 |  | | 0.00 € | | K0406.302403 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 |  | | 0.00 € | | K0406.302503 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 |  | | 0.00 € | | K0406.302603 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 |  | | 0.00 € | | K0406.302803 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 |  | | 0.00 € | | K0406.303003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 |  | | 0.00 € | | K0406.303203 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 |  | | 0.00 € | | K0406.303503 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 0.00 € | | K0406.303603 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 0.00 € | | K0406.303803 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 0.00 € | | K0406.304003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.304203 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.304503 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.304803 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.305003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.305203 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.305503 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.305603 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.305803 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.306003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.306303 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 0.00 € | | K0406.306503 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 0.00 € | | K0406.306803 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 0.00 € | | K0406.307003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 0.00 € | | K0406.307203 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 0.00 € | | K0406.307503 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 |  | | 0.00 € | | K0406.308003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 |  | | 0.00 € | | K0406.308503 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 |  | | 0.00 € | | K0406.309003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 |  | | 0.00 € | | K0406.310003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 |  | | 0.00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|