Gruppi merceologici
Serraggio a staffa in acciaio, orizzontale, versione robusta con controstaffa, impugnatura in plastica rossa
K1262

Serraggio a staffa in acciaio, orizzontale, versione robusta con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio. Corpo base e riscontro in acciaio colato.
Impugnatura in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Versione:zincato e passivato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1262 Serraggio a staffa in acciaio, orizzontale, versione robusta con controstaffa, impugnatura in plastica rossa 258 kB

Disegni

Serraggio a staffa in acciaio, orizzontale, versione robusta con controstaffa, impugnatura in plastica rossa

Selezione/filtro articoli

N. ordineAngolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
trazione
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Corsa
L min
Corsa
L max.
Corsa
L1 min.
Corsa
L1 max.
Corsa di
serraggio
L2
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1262.020000138°6001650020000270320388860 0.00 €
K1262.040000120°60019000400003353955211270 0.00 €
N. ordineA

A1A2A3A4BB1B3B5DD1HTCADAcc.PrezzoOrdinare
K1262.02000059,5243718657450281010,410114,327 0.00 €
K1262.04000082364422788456341212,41213133,5 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33