|
|
K0124 inchLeva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente o... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura in microfusione .
Altre parti metalliche in acciaio 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione:Leva di serraggio lucidata elettroliticamente o sabbiata. Parti metalliche non trattate.Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali. Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Dimensioni | X | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | T | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0124.1A0 | lucidatura elettrolitica | 1 | 10-24 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 |  | | 0.00 € | | K0124.1A1 | lucidatura elettrolitica | 1 | 10-32 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 |  | | 0.00 € | | K0124.1A2 | lucidatura elettrolitica | 1 | 1/4-20 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 |  | | 0.00 € | | K0124.2A2 | lucidatura elettrolitica | 2 | 1/4-20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 0.00 € | | K0124.2A3 | lucidatura elettrolitica | 2 | 5/16-18 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 0.00 € | | K0124.3A3 | lucidatura elettrolitica | 3 | 5/16-18 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 |  | | 0.00 € | | K0124.3A4 | lucidatura elettrolitica | 3 | 3/8-16 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 |  | | 0.00 € | | K0124.4A4 | lucidatura elettrolitica | 4 | 3/8-16 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 |  | | 0.00 € | | K0124.4A5 | lucidatura elettrolitica | 4 | 1/2-13 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 |  | | 0.00 € | | K0124.5A5 | lucidatura elettrolitica | 5 | 1/2-13 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 |  | | 0.00 € | | K0124.5A6 | lucidatura elettrolitica | 5 | 5/8-11 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 |  | | 0.00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|