Gruppi merceologici
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato
K2075_IV

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Manovella in acciaio inox 1.4308.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico e acciaio inox 1.4404.

Versione:Manovella lucida.
Materiale termoplastico colore grigio nerastro.
Acciaio inox grezzo.
Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS

Disegni

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K2075.4110quadro incassatosenza foro trasversale802416-71,149,12213,4-10010 0.00 €
K2075.4212quadro incassatosenza foro trasversale1002820-87,461,42616-12412 0.00 €
K2075.4314quadro incassatosenza foro trasversale1253026-110,582,52815,8-15314 0.00 €
K2075.4417quadro incassatosenza foro trasversale1603426-114,582,53219,6-19017 0.00 €
K2075.41106quadro incassatocon foro trasversale802416M671,149,12213,47,510010 0.00 €
K2075.42126quadro incassatocon foro trasversale1002820M687,461,426167,512412 0.00 €
K2075.43146quadro incassatocon foro trasversale1253026M6110,582,52815,87,515314 0.00 €
K2075.44176quadro incassatocon foro trasversale1603426M6114,582,53219,67,519017 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33