Gruppi merceologici
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con foro calibrato
K2075_PB

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Manovella in acciaio inox 1.4308.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico e acciaio inox 1.4404.

Versione:Manovella lucida.
Materiale termoplastico colore grigio nerastro.
Acciaio inox grezzo.
Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS

Disegni

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAcc.PrezzoOrdinare
K2075.3110foro calibratosenza foro trasversale80241016-71,149,12213,4-100 0.00 €
K2075.3212foro calibratosenza foro trasversale100281220-87,461,42616-124 0.00 €
K2075.3314foro calibratosenza foro trasversale125301426-110,582,52815,8-153 0.00 €
K2075.3417foro calibratosenza foro trasversale160341726-114,582,53219,6-190 0.00 €
K2075.31106foro calibratocon foro trasversale80241016M671,149,12213,47,5100 0.00 €
K2075.32126foro calibratocon foro trasversale100281220M687,461,426167,5124 0.00 €
K2075.33146foro calibratocon foro trasversale125301426M6110,582,52815,87,5153 0.00 €
K2075.34176foro calibratocon foro trasversale160341726M6114,582,53219,67,5190 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33