Groupes de marchandise
Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme A
K1506_A

Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Plaque d'adaptation en acier.
Clavettes de serrage en acier 1.0715 ou Inox 1.4305.

Finition :Plaque d'adaptation zinguée.
Clavettes de serrage brunies ou naturelles.
Nota :Les plaques d'adaptation offrent une compatibilité entre la sauterelle à levier Kipp et le gabarit de perçage 3, pour les plaques à trame et les plaques avec alésage Ø16 mm, Ø20 mm et Ø28 mm.
Une rotation de la vis CHC permet de serrer les pièces de la broche de serrage dans l'alésage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1506_A Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme A 246 kB

Dessins

Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseBB1B2D

D1HH1LL1L2L3L4SSWCAOAcc.PrixCommander
K1506.0016Aacier52132616M530,517,5661130132656 0.00 €
K1506.1020Aacier inoxydable52132620M53421661130132656 0.00 €
K1506.0028Aacier52132628M54128661130132656 0.00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33