Groupes de marchandise
Inserts à picots, acier à outils, carrés
avec trou fraisé
K2241

Inserts à picots, acier à outils, carrés avec trou fraisé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les inserts à picots et inserts conviennent au montage dans des bras de serrage, des dispositifs de préhension, des dispositifs de bridage et des mors de serrage. L’utilisation d’inserts à picots permet de transmettre des couples très élevés et des forces de serrage supérieures à la moyenne, même en présence de matériaux durs et d’irrégularités de surface.Matière :Acier à outils.Finition :Traité, bruni.Accessoires :K0929 Crampon plaqueur.
K0930 Crampon plaqueur.
K0931 Crampon plaqueur avec tête d’appui.
K1159 Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage jusqu’à la tête DIN 912.
K1160 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête basse DIN 6912.
K0869 Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN EN ISO 4762 élargie, acier ou inox.
Indication de dessin :
Forme A : striés
Forme B : cunéiformes
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K2241_Datasheet_32808_Inserts_picots_acier_outils_carr_s_avec_trou_frais_--fr 174 kB

Dessins (aperçu complet)

Inserts à picots, acier à outils, carrés
avec trou fraisé

[-de-] Grippers, Werkzeugstahl, viereckig
mit Senkbohrung Form A

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeFinition 1BHH1DD1pour
vis
PicotsXCAOAcc.PrixCommander
K2241.12061Astrié1264,0684,5M4fins2,3x45° Sur demande
K2241.12101Astrié12104,0684,5M4fins2,3x45° Sur demande
K2241.12121Astrié12124,0684,5M4fins2,3x45° Sur demande
K2241.16061Astrié1664,2116,6M6fins3,2x45° Sur demande
K2241.16101Astrié16104,2116,6M6fins3,2x45° Sur demande
K2241.16121Astrié16124,2116,6M6fins3,2x45° Sur demande
K2241.20061Astrié2065,08159M8fins3,2x45° Sur demande
K2241.20101Astrié20105,08159M8fins3,2x45° Sur demande
K2241.20121Astrié20125,08159M8fins3,2x45° Sur demande
K2241.25101Astrié25106,61811M10fins3,2x45° Sur demande
K2241.25121Astrié25126,61811M10fins3,2x45° Sur demande

[-de-] Grippers, Werkzeugstahl, viereckig
mit Senkbohrung Form B

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeFinition 1BHH1DD1pour
vis
PicotsXCAOAcc.PrixCommander
K2241.12062Ben dents de scie1264,0684,5M4fins2,3x45° Sur demande
K2241.12102Ben dents de scie12104,0684,5M4fins2,3x45° Sur demande
K2241.12122Ben dents de scie12124,0684,5M4fins2,3x45° Sur demande
K2241.16062Ben dents de scie1664,2116,6M6fins3,2x45° Sur demande
K2241.16102Ben dents de scie16104,2116,6M6fins3,2x45° Sur demande
K2241.16122Ben dents de scie16124,2116,6M6fins3,2x45° Sur demande
K2241.20062Ben dents de scie2065,08159M8fins3,2x45° Sur demande
K2241.20102Ben dents de scie20105,08159M8fins3,2x45° Sur demande
K2241.20122Ben dents de scie20125,08159M8fins3,2x45° Sur demande
K2241.25102Ben dents de scie25106,61811M10fins3,2x45° Sur demande
K2241.25122Ben dents de scie25126,61811M10fins3,2x45° Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33