Группы товаров

1.7220 Улучшенная сталь

назад

1.7220 Улучшенная сталь

Номер материала 1.7220
Стандарт США (AISI)  
Сокращенное наименование  34CrMo4 
Прежнее наименование  
Описание Улучшенная сталь
Состав
Компоненты сплава [%]
C: 0,30–0,37
Si: ≤ 0,40
Mn: 0,60–0,90
P: ≤ 0,025
S: ≤ 0,035
Cr: 0,90–1,20
Mo: 0,15–0,30
Плотность [г/см³] 7,9
Предел текучести
Rp0,2 / Re[Н/мм²]
>= 550
Прочность на растяжение
Rm [Н/мм²]
800–950 
Относительное удлинение при разрыве
A [%]
>= 14
Пригодность к обработке резанием хорошая
Свариваемость непригодна
Термообработка возможна
Прочие характеристики  
Основное применение Эксцентриковый зажим двойного действия, эксцентриковый зажим прямого действия, вилкообразные головки с резьбовыми шпильками, эксцентриковые рычаги двойные
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства стальных материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки.

Назад к обзору
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33