Группы товаров
Консоли
K0809

Консоли

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима шлифованные.Указание:Шаг растра: 50 ±0,01 мм. Консоли могут использоваться для закрепления низких деталей или в качестве маленькой основной части. Они также служат для испытательных целей в качестве плоскопараллельных концевых мер длины. Консоли K0809.090121621 и K0809.090122126 закрепляются призонными болтами K0815.112065, а для закрепления консолей K0809.090161621 и K0809.090162126 используются призонные болты K0815.16075.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0809 Консоли 220 kB
 Техническое указание для растровых отверстий и расстояний M12, M16 59,6 kB

Чертежи

Консоли

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA
Калибровое отверстие
Резьба
А
B
Ø для
призонного болта
CDEКоличество растровых
отверстий
Количество
посадочных отверстий
вес
кг
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33