Группы товаров
Плиты с растровой сеткой
K0800

Плиты с растровой сеткой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Серый чугун GJL 250.Исполнение: Опорные поверхности шлифованные.Указание:Шаг растра: 50 ±0,01 мм. Заглушки (K0862) для растровых отверстий и отверстий для крепления транспортировочных рым-болтов входят в комплект поставки.
Для деталей большего размера, плиты с растровой сеткой могут соединяться друг с другом соединительными элементами K0854.400.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0800 Плиты с растровой сеткой 95,6 kB
 Техническое указание для растровых отверстий и расстояний M12, M16 59,6 kB

Плиты с растровой сеткой

подробнее

Чертежи

Плиты с растровой сеткой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение

A
Калибровое отверстие
Резьба
А
Количество
растровых отверстий
Примерный
вес, кг
СостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0800.165060с растровыми отверстиями16 F7M16120105Снято с производства по запросу

Плиты с растровой сеткой

подробнее

Чертежи

Плиты с растровой сеткой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение

A
Калибровое отверстие
Резьба
А
Количество
растровых отверстий
Примерный
вес, кг
СостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0800.006080без растровых отверстий---184Снято с производства по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33