Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Опорные поверхности — закалённые.
Указание:Эти установочные ножки применяются для фиксации обработанных и необработанных деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.Указание на чертеже:
Форма A: Плоская поверхность, закалённая
Форма B: Плоская поверхность, шлифованная и закалённая
Форма C: Сферическая поверхность, закалённая
Форма D: Рифлёная поверхность, улучшенная
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0299 Установочные ножки 201 kB

Чертежи (общий обзор)

Установочные ножки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBDGHRSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0299.106010A1110M610-10 по запросу
K0299.106020A1110M620-10 по запросу
K0299.108010A1313M810-13 по запросу
K0299.108015A1313M815-13 по запросу
K0299.108030A1313M830-13 по запросу
K0299.110010A1617M1010-17 по запросу
K0299.110020A1617M1020-17 по запросу
K0299.110040A1617M1040-17 по запросу
K0299.112010A2019M1210-19 по запросу
K0299.112025A2019M1225-19 по запросу
K0299.112050A2019M1250-19 по запросу
K0299.116015A2427M1615-27 по запросу
K0299.116030A2427M1630-27 по запросу
K0299.116060A2427M1660-27 по запросу
K0299.120040A2932M2040-32 по запросу
K0299.120080A2932M2080-32 по запросу
K0299.206010B1110M610-10 по запросу
K0299.206020B1110M620-10 по запросу
K0299.208010B1313M810-13 по запросу
K0299.208015B1313M815-13 по запросу
K0299.208030B1313M830-13 по запросу
K0299.210010B1617M1010-17 по запросу
K0299.210020B1617M1020-17 по запросу
K0299.210040B1617M1040-17 по запросу
K0299.212010B2019M1210-19 по запросу
K0299.212025B2019M1225-19 по запросу
K0299.212050B2019M1250-19 по запросу
K0299.216015B2427M1615-27 по запросу
K0299.216030B2427M1630-27 по запросу
K0299.216060B2427M1660-27 по запросу
K0299.220040B2932M2040-32 по запросу
K0299.220080B2932M2080-32 по запросу
K0299.306010C1110M6101510 по запросу
K0299.306020C1110M6201510 по запросу
K0299.308010C1313M8102013 по запросу
K0299.308015C1313M8152013 по запросу
K0299.308030C1313M8302013 по запросу
K0299.310010C1617M10103017 по запросу
K0299.310020C1617M10203017 по запросу
K0299.310040C1617M10403017 по запросу
K0299.312010C2019M12104019 по запросу
K0299.312025C2019M12253519 по запросу
K0299.312050C2019M12503519 по запросу
K0299.316015C2427M16155027 по запросу
K0299.316030C2427M16305027 по запросу
K0299.316060C2427M16605027 по запросу
K0299.320040C2932M20406032 по запросу
K0299.320080C2932M20806032 по запросу
K0299.406010D1110M610-10 по запросу
K0299.406020D1110M620-10 по запросу
K0299.408015D1313M815-13 по запросу
K0299.408030D1313M830-13 по запросу
K0299.410020D1617M1020-17 по запросу
K0299.410040D1617M1040-17 по запросу
K0299.412025D2019M1225-19 по запросу
K0299.412050D2019M1250-19 по запросу
K0299.416030D2427M1630-27 по запросу
K0299.416060D2427M1660-27 по запросу
K0299.420040D2932M2040-32 по запросу
K0299.420080D2932M2080-32 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33