Группы товаров
Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 68 кг
K2088

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ.
Благодаря механизму демпфирования при задвигании телескопические шины мягко улавливаются и автоматически перемещаются в конечное положение.
Указанные значения грузоподъемности определены при расстоянии между шинами 450 мм и касаются макс. значения при 50 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.
Диапазон температур:10 °C - 40 °C.Указание на чертеже:
1) Монтажное отверстие для K2088.0300 не предусмотрено.
2) Монтажное отверстие для K2088.0350 не предусмотрено.
3) Монтажное отверстие для K2088.0400 не предусмотрено.

Чертежи

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 68 кг

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7BFp=
грузоподъемность для пары
50 000 циклов.
HХод
S
LмонтажТип изделияВид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2088.030035-96--174--12,73551275300Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2088.035035128---128224-12,73551350350Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2088.040035128192--160288-12,75051400400Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2088.045035128256--160320-12,75051450450Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2088.050035128224288-192384-12,76051500500Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2088.055035128224352-224416-12,76051550550Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2088.060035128224352-256480-12,76851600600Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2088.065035128224352448256512-12,76851650650Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2088.07003512822435248025644857612,76851700700Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33