Группы товаров
Зажимные рычаги, цинковый сплав, плоские, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали
K0738

Зажимные рычаги, цинковый сплав, плоские, с наружной резьбой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рычаг цинковый литой под давлением по DIN EN 12844.
стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рукоятка с полимерным покрытием.
Детали из нержавеющей стали Без покрытия.
Указание:Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 ммПо запросу:Другие варианты наружной резьбы, длина болта, цвета а также специальные исполнения.
Размер «H1» по желанию поставляется другой длины с соответствующей надбавкой к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0738 Зажимные рычаги, цинковый сплав, плоские, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали 234 kB

Чертежи

Зажимные рычаги, цинковый сплав, плоские, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
РазмерXDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0738.2061X15чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 по запросу
K0738.2061X20чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 по запросу
K0738.2061X25чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 по запросу
K0738.2061X30чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 по запросу
K0738.2061X40чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 по запросу
K0738.2061X50чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 по запросу
K0738.2061X60чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 по запросу
K0738.2081X15чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 по запросу
K0738.2081X20чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 по запросу
K0738.2081X25чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 по запросу
K0738.2081X30чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 по запросу
K0738.2081X40чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 по запросу
K0738.2081X50чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 по запросу
K0738.2081X60чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 по запросу
K0738.2101X20чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 по запросу
K0738.2101X25чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 по запросу
K0738.2101X30чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 по запросу
K0738.2101X40чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 по запросу
K0738.2101X50чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 по запросу
K0738.2101X60чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 по запросу
K0738.3081X20чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M81621,222371023,83842809111,72220 по запросу
K0738.3081X25чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M81621,222371023,83842809111,72225 по запросу
K0738.3081X30чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M81621,222371023,83842809111,72230 по запросу
K0738.3081X40чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M81621,222371023,83842809111,72240 по запросу
K0738.3081X50чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M81621,222371023,83842809111,72250 по запросу
K0738.3081X60чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M81621,222371023,83842809111,72260 по запросу
K0738.3101X20чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M101621,222371023,83842809111,72220 по запросу
K0738.3101X25чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M101621,222371023,83842809111,72225 по запросу
K0738.3101X30чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M101621,222371023,83842809111,72230 по запросу
K0738.3101X40чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M101621,222371023,83842809111,72240 по запросу
K0738.3101X50чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M101621,222371023,83842809111,72250 по запросу
K0738.3101X60чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M101621,222371023,83842809111,72260 по запросу
K0738.206181X15чёрный RAL 9005текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 по запросу
K0738.206181X20чёрный RAL 9005текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 по запросу
K0738.206181X25чёрный RAL 9005текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 по запросу
K0738.206181X30чёрный RAL 9005текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 по запросу
K0738.206181X40чёрный RAL 9005текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 по запросу
K0738.206181X50чёрный RAL 9005текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 по запросу
K0738.206181X60чёрный RAL 9005текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 по запросу
K0738.208181X15чёрный RAL 9005текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 по запросу
K0738.208181X20чёрный RAL 9005текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 по запросу
K0738.208181X25чёрный RAL 9005текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 по запросу
K0738.208181X30чёрный RAL 9005текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 по запросу
K0738.208181X40чёрный RAL 9005текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 по запросу
K0738.208181X50чёрный RAL 9005текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 по запросу
K0738.208181X60чёрный RAL 9005текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 по запросу
K0738.210181X20чёрный RAL 9005текстурный матовый2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 по запросу
K0738.210181X25чёрный RAL 9005текстурный матовый2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 по запросу
K0738.210181X30чёрный RAL 9005текстурный матовый2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 по запросу
K0738.210181X40чёрный RAL 9005текстурный матовый2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 по запросу
K0738.210181X50чёрный RAL 9005текстурный матовый2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 по запросу
K0738.210181X60чёрный RAL 9005текстурный матовый2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 по запросу
K0738.308181X20чёрный RAL 9005текстурный матовый3M81621,222371023,83842809111,72220 по запросу
K0738.308181X25чёрный RAL 9005текстурный матовый3M81621,222371023,83842809111,72225 по запросу
K0738.308181X30чёрный RAL 9005текстурный матовый3M81621,222371023,83842809111,72230 по запросу
K0738.308181X40чёрный RAL 9005текстурный матовый3M81621,222371023,83842809111,72240 по запросу
K0738.308181X50чёрный RAL 9005текстурный матовый3M81621,222371023,83842809111,72250 по запросу
K0738.308181X60чёрный RAL 9005текстурный матовый3M81621,222371023,83842809111,72260 по запросу
K0738.310181X20чёрный RAL 9005текстурный матовый3M101621,222371023,83842809111,72220 по запросу
K0738.310181X25чёрный RAL 9005текстурный матовый3M101621,222371023,83842809111,72225 по запросу
K0738.310181X30чёрный RAL 9005текстурный матовый3M101621,222371023,83842809111,72230 по запросу
K0738.310181X40чёрный RAL 9005текстурный матовый3M101621,222371023,83842809111,72240 по запросу
K0738.310181X50чёрный RAL 9005текстурный матовый3M101621,222371023,83842809111,72250 по запросу
K0738.310181X60чёрный RAL 9005текстурный матовый3M101621,222371023,83842809111,72260 по запросу
K0738.206182X15оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 по запросу
K0738.206182X20оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 по запросу
K0738.206182X25оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 по запросу
K0738.206182X30оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 по запросу
K0738.206182X40оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 по запросу
K0738.206182X50оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 по запросу
K0738.206182X60оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 по запросу
K0738.208182X15оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 по запросу
K0738.208182X20оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 по запросу
K0738.208182X25оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 по запросу
K0738.208182X30оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 по запросу
K0738.208182X40оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 по запросу
K0738.208182X50оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 по запросу
K0738.208182X60оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 по запросу
K0738.210182X20оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 по запросу
K0738.210182X25оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 по запросу
K0738.210182X30оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 по запросу
K0738.210182X40оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 по запросу
K0738.210182X50оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 по запросу
K0738.210182X60оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 по запросу
K0738.308182X20оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый3M81621,222371023,83842809111,72220 по запросу
K0738.308182X25оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый3M81621,222371023,83842809111,72225 по запросу
K0738.308182X30оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый3M81621,222371023,83842809111,72230 по запросу
K0738.308182X40оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый3M81621,222371023,83842809111,72240 по запросу
K0738.308182X50оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый3M81621,222371023,83842809111,72250 по запросу
K0738.308182X60оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый3M81621,222371023,83842809111,72260 по запросу
K0738.310182X20оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый3M101621,222371023,83842809111,72220 по запросу
K0738.310182X25оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый3M101621,222371023,83842809111,72225 по запросу
K0738.310182X30оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый3M101621,222371023,83842809111,72230 по запросу
K0738.310182X40оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый3M101621,222371023,83842809111,72240 по запросу
K0738.310182X50оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый3M101621,222371023,83842809111,72250 по запросу
K0738.310182X60оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый3M101621,222371023,83842809111,72260 по запросу
K0738.206184X15ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 по запросу
K0738.206184X20ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 по запросу
K0738.206184X25ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 по запросу
K0738.206184X30ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 по запросу
K0738.206184X40ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 по запросу
K0738.206184X50ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 по запросу
K0738.206184X60ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 по запросу
K0738.208184X15ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 по запросу
K0738.208184X20ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 по запросу
K0738.208184X25ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 по запросу
K0738.208184X30ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 по запросу
K0738.208184X40ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 по запросу
K0738.208184X50ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 по запросу
K0738.208184X60ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 по запросу
K0738.210184X20ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 по запросу
K0738.210184X25ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 по запросу
K0738.210184X30ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 по запросу
K0738.210184X40ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 по запросу
K0738.210184X50ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 по запросу
K0738.210184X60ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 по запросу
K0738.308184X20ярко-красный RAL 3020текстурный матовый3M81621,222371023,83842809111,72220 по запросу
K0738.308184X25ярко-красный RAL 3020текстурный матовый3M81621,222371023,83842809111,72225 по запросу
K0738.308184X30ярко-красный RAL 3020текстурный матовый3M81621,222371023,83842809111,72230 по запросу
K0738.308184X40ярко-красный RAL 3020текстурный матовый3M81621,222371023,83842809111,72240 по запросу
K0738.308184X50ярко-красный RAL 3020текстурный матовый3M81621,222371023,83842809111,72250 по запросу
K0738.308184X60ярко-красный RAL 3020текстурный матовый3M81621,222371023,83842809111,72260 по запросу
K0738.310184X20ярко-красный RAL 3020текстурный матовый3M101621,222371023,83842809111,72220 по запросу
K0738.310184X25ярко-красный RAL 3020текстурный матовый3M101621,222371023,83842809111,72225 по запросу
K0738.310184X30ярко-красный RAL 3020текстурный матовый3M101621,222371023,83842809111,72230 по запросу
K0738.310184X40ярко-красный RAL 3020текстурный матовый3M101621,222371023,83842809111,72240 по запросу
K0738.310184X50ярко-красный RAL 3020текстурный матовый3M101621,222371023,83842809111,72250 по запросу
K0738.310184X60ярко-красный RAL 3020текстурный матовый3M101621,222371023,83842809111,72260 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1659

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33