HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com
Упорные штифты из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с дистанционным управлением
K1502

Упорные штифты из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил.
Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.

Штифты упорные с дистанционным управлением применяются в труднодоступных монтажных пространствах, где управление осложнено, или если дистанционное управление необходимо по соображениям эргономики и безопасности.

Соединение между упорными штифтами и стороной оператора выполняется с помощью приводного троса Боудена. Комбинация из упорного штифта и исполнительного элемента представляет собой комплектную систему, которая может применяться во многих случаях. Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать исполнительный элемент формы D с фиксирующей функцией.
Материал:

Штифты упорные:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4034.

исполнительный элемент 1.4305.
грибковая ручка из термопласта.
Трос из 1.4401.
Оболочка из стальной проволоки с пластмассовой оболочкой внутри и снаружи.
Концевые втулки, регулировочные винты и резьбовые ниппели из латуни.

Исполнение: Резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.
Оболочка приводного троса Боудена черного цвета.
Грибковая ручка из термопласта, цвет черно-серый RAL 7021.
Указание для заказа:Штифты упорные с дистанционным управлением и исполнительный элемент должны заказываться отдельно.Указание:При прокладке тросов Боудена необходимо учитывать следующие моменты:
длина свободного конца троса может изменяться из-за действия различных факторов, а именно, угла прокладки, радиуса изгиба и нагрузки. Поэтому длина контропоры (оболочка) после прокладки троса Боудена должна быть подогнана с помощью прилагаемого установочного винта. Одновременно с помощью установочного винта настраивается предварительное натяжение системы тросов Боудена.
При прокладке тросов необходимо учитывать следующее: минимальный радиус изгиба не должен быть меньше значения R = 65 мм. Радиус меньше этого значения может привести к увеличению износа и трения.
Даже кратковременное уменьшение радиуса ниже минимального во время монтажа может привести к повреждению оболочки. Кроме того, оболочка рассчитана на нажимные усилия. При сильном натяжении внутренняя спираль растягивается и повреждается.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Шестигранные гайки K0700.
Держатели K0638.
Распорные кольца K0665.
Позиционирующие втулки K1290.
Исполнительный элемент K1502.12420.
Тросы Боудена K2116.
Проволочные тросы K2023.
Рубашки троса K2024.
Концевые втулки K2025.
Установочные винты K2026.
Резьбовые ниппели K2027.
Объем поставкиШтифты упорные с дистанционным управлением:
штифты упорные с предварительно проложенным тросом, оболочкой, концевой втулкой, установочным винтом M6 x 34 мм и резьбовым ниппелем Ø 5 x 7 мм.

Исполнительный элемент:
исполнительный элемент с полимерной крышкой.
Указание на чертеже:
1) Штифт упорный
2) Оболочка троса Боудена
3) Трос Боудена
4) Установочный винт
5) Исполнительный элемент
6) Резьбовой ниппель
7) Крышка

Форма B: без паза, со стопорной гайкой
Форма D: с пазом, со стопорной гайкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1502 Упорные штифты из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с дистанционным управлением 400 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с дистанционным управлением
Упорные штифты из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с дистанционным управлением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеФормаЦвет
крышки
D

D
внутренняя
резьба
D1D2D3LL1L2L3Ход
S
SWSW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1502.02206X1000ФиксаторK-6-M12x1,51451000184910610--1,8614 по запросу
K1502.02206X3000ФиксаторK-6-M12x1,51453000184910610--1,8614 по запросу
K1502.02206X5000ФиксаторK-6-M12x1,51455000184910610--1,8614 по запросу
K1502.02308X1000ФиксаторK-8-M16x1,51951000235910813--2,31535 по запросу
K1502.02308X3000ФиксаторK-8-M16x1,51953000235910813--2,31535 по запросу
K1502.02308X5000ФиксаторK-8-M16x1,51955000235910813--2,31535 по запросу
K1502.02410X1000ФиксаторK-10-M20x1,523510002465101016--2,81534 по запросу
K1502.02410X3000ФиксаторK-10-M20x1,523530002465101016--2,81534 по запросу
K1502.02410X5000ФиксаторK-10-M20x1,523550002465101016--2,81534 по запросу
K1502.02412X1000ФиксаторK-12-M20x1,523510002665101216--2,81539 по запросу
K1502.02412X3000ФиксаторK-12-M20x1,523530002665101216--2,81539 по запросу
K1502.02412X5000ФиксаторK-12-M20x1,523550002665101216--2,81539 по запросу
K1502.12420Исполнительный элементBчёрно-серый RAL 7021-M6M20x1,533-73281225--2230--- по запросу
K1502.124201Исполнительный элементBоранжевый RAL 2004-M6M20x1,533-73281225--2230--- по запросу
K1502.124202Исполнительный элементBярко-зелёный RAL6032-M6M20x1,533-73281225--2230--- по запросу
K1502.124203Исполнительный элементBсиний RAL5017-M6M20x1,533-73281225--2230--- по запросу
K1502.124205Исполнительный элементBсветло-серый RAL 7035-M6M20x1,533-73281225--2230--- по запросу
K1502.124206Исполнительный элементBярко-красный RAL 3020-M6M20x1,533-73281225--2230--- по запросу
K1502.124207Исполнительный элементBярко-жёлтый RAL 1021-M6M20x1,533-73281225--2230--- по запросу
K1502.1442006Исполнительный элементDчёрно-серый RAL 7021-M6M20x1,533-762812256-2230--- по запросу
K1502.14420106Исполнительный элементDоранжевый RAL 2004-M6M20x1,533-762812256-2230--- по запросу
K1502.14420206Исполнительный элементDярко-зелёный RAL6032-M6M20x1,533-762812256-2230--- по запросу
K1502.14420306Исполнительный элементDсиний RAL5017-M6M20x1,533-762812256-2230--- по запросу
K1502.14420506Исполнительный элементDсветло-серый RAL 7035-M6M20x1,533-762812256-2230--- по запросу
K1502.14420606Исполнительный элементDярко-красный RAL 3020-M6M20x1,533-762812256-2230--- по запросу
K1502.14420706Исполнительный элементDярко-жёлтый RAL 1021-M6M20x1,533-762812256-2230--- по запросу
K1502.1442008Исполнительный элементDчёрно-серый RAL 7021-M6M20x1,533-762812258-2230--- по запросу
K1502.14420108Исполнительный элементDоранжевый RAL 2004-M6M20x1,533-762812258-2230--- по запросу
K1502.14420208Исполнительный элементDярко-зелёный RAL6032-M6M20x1,533-762812258-2230--- по запросу
K1502.14420308Исполнительный элементDсиний RAL5017-M6M20x1,533-762812258-2230--- по запросу
K1502.14420508Исполнительный элементDсветло-серый RAL 7035-M6M20x1,533-762812258-2230--- по запросу
K1502.14420608Исполнительный элементDярко-красный RAL 3020-M6M20x1,533-762812258-2230--- по запросу
K1502.14420708Исполнительный элементDярко-жёлтый RAL 1021-M6M20x1,533-762812258-2230--- по запросу
K1502.1442010Исполнительный элементDчёрно-серый RAL 7021-M6M20x1,533-7628122510-2230--- по запросу
K1502.14420110Исполнительный элементDоранжевый RAL 2004-M6M20x1,533-7628122510-2230--- по запросу
K1502.14420210Исполнительный элементDярко-зелёный RAL6032-M6M20x1,533-7628122510-2230--- по запросу
K1502.14420310Исполнительный элементDсиний RAL5017-M6M20x1,533-7628122510-2230--- по запросу
K1502.14420510Исполнительный элементDсветло-серый RAL 7035-M6M20x1,533-7628122510-2230--- по запросу
K1502.14420610Исполнительный элементDярко-красный RAL 3020-M6M20x1,533-7628122510-2230--- по запросу
K1502.14420710Исполнительный элементDярко-жёлтый RAL 1021-M6M20x1,533-7628122510-2230--- по запросу
K1502.1442012Исполнительный элементDчёрно-серый RAL 7021-M6M20x1,533-7628122512-2230--- по запросу
K1502.14420112Исполнительный элементDоранжевый RAL 2004-M6M20x1,533-7628122512-2230--- по запросу
K1502.14420212Исполнительный элементDярко-зелёный RAL6032-M6M20x1,533-7628122512-2230--- по запросу
K1502.14420312Исполнительный элементDсиний RAL5017-M6M20x1,533-7628122512-2230--- по запросу
K1502.14420512Исполнительный элементDсветло-серый RAL 7035-M6M20x1,533-7628122512-2230--- по запросу
K1502.14420612Исполнительный элементDярко-красный RAL 3020-M6M20x1,533-7628122512-2230--- по запросу
K1502.14420712Исполнительный элементDярко-жёлтый RAL 1021-M6M20x1,533-7628122512-2230--- по запросу