Группы товаров
Запорный крючок, форма B, для натяжных защелок DIN 3133
K1336_B

Запорный крючок, форма B, для натяжных защелок DIN 3133

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: оцинкованная сталь.Принадлежности:Защелка K1336.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1336_B Запорный крючок, форма B, для натяжных защелок DIN 3133 253 kB

Чертежи

Запорный крючок, форма B, для натяжных защелок DIN 3133

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеФормаLBAD

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1336.92460482КрюкB4818204,8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33