|
|
K0270 inchЗажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Рукоятка из армированной стекловолокном пластмассы с зубчатым кольцом из цинкового литья.
Стальные детали, нержавеющая сталь 1.4305 (соответствует AISI 303). Исполнение: Стальные части Без покрытия.По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, как и длины болта. Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Цвет основы | Материал основы | Размер | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Число зубьев | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0270.1A01 | чёрно-серый RAL 7021 | пластмасса | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | по запросу | | K0270.1A02 | оранжевый чистый RAL 2004 | пластмасса | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | по запросу | | K0270.1A016 | ярко-жёлтый RAL 1021 | пластмасса | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | по запросу | | K0270.1A084 | ярко-красный RAL 3020 | пластмасса | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | по запросу | | K0270.1A086 | сигнальный зеленый RAL 6032 | пластмасса | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | по запросу | | K0270.1A087 | чёрно-серый RAL 7021 | пластмасса | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | по запросу | | K0270.1A11 | чёрно-серый RAL 7021 | пластмасса | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | по запросу | | K0270.1A12 | оранжевый чистый RAL 2004 | пластмасса | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | по запросу | | K0270.1A116 | ярко-жёлтый RAL 1021 | пластмасса | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | по запросу | | K0270.1A184 | ярко-красный RAL 3020 | пластмасса | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | по запросу | | K0270.1A186 | сигнальный зеленый RAL 6032 | пластмасса | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | по запросу | | K0270.1A187 | ярко-синий RAL 5017 | пластмасса | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | по запросу | | K0270.1A21 | чёрно-серый RAL 7021 | пластмасса | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | по запросу | | K0270.1A22 | оранжевый чистый RAL 2004 | пластмасса | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | по запросу | | K0270.1A216 | ярко-жёлтый RAL 1021 | пластмасса | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | по запросу | | K0270.1A284 | ярко-красный RAL 3020 | пластмасса | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | по запросу | | K0270.1A286 | сигнальный зеленый RAL 6032 | пластмасса | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | по запросу | | K0270.1A287 | ярко-синий RAL 5017 | пластмасса | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | по запросу | | K0270.2A21 | чёрно-серый RAL 7021 | пластмасса | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | по запросу | | K0270.2A22 | оранжевый чистый RAL 2004 | пластмасса | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | по запросу | | K0270.2A216 | ярко-жёлтый RAL 1021 | пластмасса | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | по запросу | | K0270.2A284 | ярко-красный RAL 3020 | пластмасса | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | по запросу | | K0270.2A286 | ярко-зелёный RAL 6032 | пластмасса | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | по запросу | | K0270.2A287 | ярко-синий RAL 5017 | пластмасса | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | по запросу | | K0270.2A31 | чёрно-серый RAL 7021 | пластмасса | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | по запросу | | K0270.2A32 | оранжевый чистый RAL 2004 | пластмасса | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | по запросу | | K0270.2A316 | ярко-жёлтый RAL 1021 | пластмасса | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | по запросу | | K0270.2A384 | ярко-красный RAL 3020 | пластмасса | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | по запросу | | K0270.2A386 | ярко-зелёный RAL 6032 | пластмасса | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | по запросу | | K0270.2A387 | ярко-синий RAL 5017 | пластмасса | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | по запросу | | K0270.3A31 | чёрно-серый RAL 7021 | пластмасса | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | по запросу | | K0270.3A32 | оранжевый чистый RAL 2004 | пластмасса | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | по запросу | | K0270.3A316 | ярко-жёлтый RAL 1021 | пластмасса | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | по запросу | | K0270.3A384 | ярко-красный RAL 3020 | пластмасса | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | по запросу | | K0270.3A386 | ярко-зелёный RAL 6032 | пластмасса | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | по запросу | | K0270.3A387 | ярко-синий RAL 5017 | пластмасса | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | по запросу | | K0270.3A41 | чёрно-серый RAL 7021 | пластмасса | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | по запросу | | K0270.3A42 | оранжевый чистый RAL 2004 | пластмасса | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | по запросу | | K0270.3A416 | ярко-жёлтый RAL 1021 | пластмасса | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | по запросу | | K0270.3A484 | ярко-красный RAL 3020 | пластмасса | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | по запросу | | K0270.3A486 | ярко-зелёный RAL 6032 | пластмасса | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | по запросу | | K0270.3A487 | ярко-синий RAL 5017 | пластмасса | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | по запросу | | K0270.4A41 | чёрно-серый RAL 7021 | пластмасса | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | по запросу | | K0270.4A42 | оранжевый чистый RAL 2004 | пластмасса | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | по запросу | | K0270.4A416 | ярко-жёлтый RAL 1021 | пластмасса | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | по запросу | | K0270.4A484 | ярко-красный RAL 3020 | пластмасса | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | по запросу | | K0270.4A486 | ярко-зелёный RAL 6032 | пластмасса | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | по запросу | | K0270.4A487 | ярко-синий RAL 5017 | пластмасса | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | по запросу | | K0270.4A51 | чёрно-серый RAL 7021 | пластмасса | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | по запросу | | K0270.4A52 | оранжевый чистый RAL 2004 | пластмасса | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | по запросу | | K0270.4A516 | ярко-жёлтый RAL 1021 | пластмасса | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | по запросу | | K0270.4A584 | ярко-красный RAL 3020 | пластмасса | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | по запросу | | K0270.4A586 | ярко-зелёный RAL 6032 | пластмасса | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | по запросу | | K0270.4A587 | ярко-синий RAL 5017 | пластмасса | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | по запросу | | K0270.5A51 | чёрно-серый RAL 7021 | пластмасса | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | по запросу | | K0270.5A52 | оранжевый чистый RAL 2004 | пластмасса | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | по запросу | | K0270.5A516 | ярко-жёлтый RAL 1021 | пластмасса | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | по запросу | | K0270.5A584 | ярко-красный RAL 3020 | пластмасса | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | по запросу | | K0270.5A586 | ярко-зелёный RAL 6032 | пластмасса | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | по запросу | | K0270.5A587 | ярко-синий RAL 5017 | пластмасса | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | по запросу | | K0270.5A61 | чёрно-серый RAL 7021 | пластмасса | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | по запросу | | K0270.5A62 | оранжевый чистый RAL 2004 | пластмасса | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | по запросу | | K0270.5A616 | ярко-жёлтый RAL 1021 | пластмасса | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | по запросу | | K0270.5A684 | ярко-красный RAL 3020 | пластмасса | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | по запросу | | K0270.5A686 | ярко-зелёный RAL 6032 | пластмасса | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | по запросу | | K0270.5A687 | ярко-синий RAL 5017 | пластмасса | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|