Groupes de marchandise
Bouchon de protection en aluminium, forme B, à six pans creux, avec joint torique
K0862_B

Bouchon de protection en aluminium, forme B, à six pans creux,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Naturel.Nota :Afin de protéger les taraudages des copeaux et de la poussière, ceux-ci doivent être fermés à l´aide des bouchons de protection. Laisser les bouchons de protection dans les trous qui ne sont pas utilisés !
Utiliser les bouchons de protection en aluminium lorsque le liquide de coupe utilisé est corrosif ou lorsqu’un fraisage est fait sans lubrification.
Avantages :La bague d'étanchéité (formes B et C) empêche la pénétration de liquides de refroidissement dans les trames modulaires.Indication de dessin :
Forme A : à six pans creux, sans joint torique
Forme B : à six pans creux, avec joint torique
Forme C : à fente, avec joint torique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0862_B Bouchon de protection en aluminium, forme B, à six pans creux, avec joint torique 271 kB
 Informations techniques perçages et entraxes des trames M12, M16 55 kB

Dessins

Bouchon de protection en aluminium, forme B, à six pans creux, avec joint torique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Finition 2D

D1GLL1SWCAOAcc.PrixCommander
K0862.2100815Bà six pans creuxavec joint torique12,611,9M8157,54 Sur demande
K0862.2101221Bà six pans creuxavec joint torique1311,9M122111,54 Sur demande
K0862.2101626Bà six pans creuxavec joint torique1715,9M1626155 Sur demande
K0862.2102035Bà six pans creuxavec joint torique2119,9M2035195 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33