Groupes de marchandise
Mâchoire à visser pour étau auto-centrant 65-80-125 mm, forme A, lisses
K0598_A

Mâchoire à visser pour étau auto-centrant 65-80-125 mm, forme A,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier : trempé.Finition :Surfaces d'appui rectifiées.Nota :Les mâchoires à visser permettent le serrage de différentes pièces. Les mâchoires forme A peuvent serrer des pièces pré-usinées et les formes C des pièces brutes.
Ces mâchoires se montent sur les mors dégagés.

Convient pour K1236, K1237
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0598_A Mâchoire à visser pour étau auto-centrant 65-80-125 mm, forme A, lisses 116 kB

Dessins

Mâchoire à visser pour étau auto-centrant 65-80-125 mm, forme A, lisses

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBH

H1LL1CAOAcc.PrixCommander
K0598.0651A7,520106634 Sur demande
K0598.0801A7,52512,58138 Sur demande
K0598.1251A11,5402012660 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33