Groupes de marchandise
Verrou quart de tour à compression avec course de serrage variable
K0528

Verrou quart de tour à compression avec course de serrage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Verrou quart de tour en acier.
Bouton étoile DIN 6336 en plastique thermodurcissable.
Finition :Verrou zingué et passivé bleu
Bouton étoile noir.
Nota :Les verrous quart de tour à compression sont principalement employés pour des portes et des éléments qui requièrent une pression de compression supérieure du joint. Utilisable à gauche ou à droite. Le processus de fermeture se déroule donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.Montage :Un cran pour le doigt d'arrêt est placé dans un perçage de 25 mm de diamètre. Le verrou est inséré dans le perçage. Pour faire glisser et fixer l'écrou, la came doit se trouver en position de butée et au milieu de l'évidement.Sur demande :Modèle étanche en inox A2 conformément à la norme IP65.Fonction :En tournant le mécanisme d'actionnement vers la droite, la came tourne de 90° et est amenée en position de fermeture. En poursuivant la rotation, la came est déplacée en position axiale par le biais du filetage et la pression de compression est ainsi augmentée. Le déverrouillage du verrou s'effectue en tournant vers la gauche. Pour cela, la came est finalement ouverte en position de butée, ce qui garantit également une ouverture sécurisée en cas de joints adhésifs.

La course de serrage variable est de 7 mm. La plage de serrage de 9 à 44 mm est couverte par 7 cames coudées (cote A).

L'intégralité du montage est effectué à la livraison.
Accessoires :Clé K0535Indication de dessin :
1) Doigt d’arrêt
2) Châssis

Actionnement :
a) Profil carré 7 mm
b) Double panneton 3 mm
c) Double panneton 5 mm
d) Bouton étoile
e) Clé à trois pans 7 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0528 Verrou quart de tour à compression avec course de serrage variable 195 kB

Dessins

Verrou quart de tour à compression avec course de serrage variable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementALHS
max.
SWCAOAcc.PrixCommander
K0528.1709161carré 7 mm9-1640,540727  Sur demande
K0528.1713201carré 7 mm13 - 2042,540727  Sur demande
K0528.1717241carré 7 mm17 - 244440727  Sur demande
K0528.1723301carré 7 mm23 - 304540727  Sur demande
K0528.1729361carré 7 mm29 - 364340727  Sur demande
K0528.1733401carré 7 mm33 - 4040,540727  Sur demande
K0528.1737441carré 7 mm37 - 443740727  Sur demande
K0528.4309161double empreinte 3 mm9-1640,540727  Sur demande
K0528.4313201double empreinte 3 mm13 - 2042,540727  Sur demande
K0528.4317241double empreinte 3 mm17 - 244440727  Sur demande
K0528.4323301double empreinte 3 mm23 - 304540727  Sur demande
K0528.4329361double empreinte 3 mm29 - 364340727  Sur demande
K0528.4333401double empreinte 3 mm33 - 4040,540727  Sur demande
K0528.4337441double empreinte 3 mm37 - 443740727  Sur demande
K0528.4509161double empreinte 5 mm9-1640,540727  Sur demande
K0528.4513201double empreinte 5 mm13 - 2042,540727  Sur demande
K0528.4517241double empreinte 5 mm17 - 244440727  Sur demande
K0528.4523301double empreinte 5 mm23 - 304540727  Sur demande
K0528.4529361double empreinte 5 mm29 - 364340727  Sur demande
K0528.4533401double empreinte 5 mm33 - 4040,540727  Sur demande
K0528.4537441double empreinte 5 mm37 - 443740727  Sur demande
K0528.5009161bouton étoile9-1640,540727 Sur demande
K0528.5013201bouton étoile13 - 2042,540727 Sur demande
K0528.5017241bouton étoile17 - 244440727 Sur demande
K0528.5023301bouton étoile23 - 304540727 Sur demande
K0528.5029361bouton étoile29 - 364340727 Sur demande
K0528.5033401bouton étoile33 - 4040,540727 Sur demande
K0528.5037441bouton étoile37 - 443740727 Sur demande
K0528.8709161Clé à trois°pans 7°mm9-1640,540727 Sur demande
K0528.8713201Clé à trois°pans 7°mm13 - 2042,540727 Sur demande
K0528.8717241Clé à trois°pans 7°mm17 - 244440727 Sur demande
K0528.8723301Clé à trois°pans 7°mm23 - 304540727 Sur demande
K0528.8729361Clé à trois°pans 7°mm29 - 364340727 Sur demande
K0528.8733401Clé à trois°pans 7°mm33 - 4040,540727 Sur demande
K0528.8737441Clé à trois°pans 7°mm37 - 443740727 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33