Groupes de marchandise
Nivelles sphériques plastique
K1153

Nivelles sphériques plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Version en PMMA.
Corps de nivelle sphérique en verre acrylique.
Finition :noir.Nota :Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Les nivelles sphériques peuvent être fixées par les trois trous prévus à cet effet.
- alignées sur la face inférieure du corps
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage transparent
- bague de contraste noire
- fond blanc
Plage de température :-35 °C jusqu’à +55 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1153 Nivelles sphériques plastique 255 kB

Dessins

Nivelles sphériques plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3D4HH1SensibilitéCAOAcc.PrixCommander
K1153.17105326171121,52,310353' Sur demande
K1153.201140302014252,311340' Sur demande
K1153.241153362418,5293,211353' Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33