Groupes de marchandise
Voyants d'huile ronds en laiton avec verre de sécurité
K2180

Voyants d'huile ronds en laiton avec verre de sécurité

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier et réflecteur en laiton.
Vitre en verre de sécurité (ESG).
Joint plat, joints interne et externe en Viton®.
Finition :La vitre résiste à des températures allant jusqu'à 150 °C.
Nota :Résistance élevée à la pression, à la chaleur, aux chocs et aux impacts.
Le verre de sécurité utilisé comme vitre garantit une transmission optimale de la lumière et une dureté maximale de la surface.

La position des trous de montage pour la clé à ergot K2181 peut différer du dessin.
Indication de dessin :
1) joint plat
2) joint interne
3) joint externe
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2180 Voyants d'huile ronds en laiton avec verre de sécurité 242 kB

Dessins

Voyants d'huile ronds en laiton avec verre de sécurité

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2D3LL1Pression max.
en bar
CAOAcc.PrixCommander
K2180.3203432G3/4162,6488 Sur demande
K2180.3810038G122,12,64,598 Sur demande
K2180.4811448G1 1/428,13,24,5108 Sur demande
K2180.5511255G1 1/233,13,25118 Sur demande
K2180.6820068G243,14,55,5118 Sur demande
K2180.32261532M26X1,5162,6488 Sur demande
K2180.32271532M27X1,5162,6488 Sur demande
K2180.38331538M33X1,522,12,64,598 Sur demande
K2180.48421548M42X1,528,13,24,5108 Sur demande
K2180.55481555M48X1,533,13,25118 Sur demande
K2180.68602068M60X243,14,55,5118 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33